Высокоточные лазерные датчики M18 с классом защиты лазера 1

Высокоточные лазерные датчики M18 с классом защиты лазера 1

Точное обнаружение положения в технологиях сборки и манипулирования.

  • Надежное обнаружение даже очень маленьких предметов диаметром 0,5 мм.
  • Качество и высокая точность за приемлемую стоимость.
  • Видимый лазерный свет для простой настройки датчика.
  • Удобный процесс настройки датчика позволит сэкономить время и деньги.
  • Точное подавление заднего фона для обеспечения надежного функционирования.
Высокоточные лазерные датчики
Надежно обнаруживают даже очень маленькие предметы благодаря используемой лазерной технологии. Удобная настройка датчика: Благодаря настройке с помощью видимого лазерного пятна и функции обучения датчик быстро настраивается на условия эксплуатации. Лазерные датчики типа OG - качество больше не вопрос цены!
Лазерная защита класса 1
Эта серия датчиков заменяет собой однолучевые системы, отражательные световые затворы с поляризационным фильтром и фотоэлектрические датчики диффузного отражения с функцией подавления заднего фона для требовательных условий промышленного применения и технологии сборки и манипулирования. Режим работы на свет/ темноту настраивается с помощью кнопок программирования. Все датчики имеют прочный корпус из нержавеющей стали.
Применение
Технологии сборки и манипулирования

разъем M12 · 3-проводная схема DC PNP

OGH700 - Датчик диффузного отражения, M18 x 1, Функция подавления заднего фона, Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °CДиапазон: 0,02...0,2 m, Разъём M12
OGP700 - Рефлекторный датчик, M18 x 1, Поляризационный фильтр, Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Диапазон 0,2...15 m, Разъём M12
OGP701 - Рефлекторный датчик, M18 x 1, Поляризационный фильтр, Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Диапазон 0,2...2 m, Разъём M12
OGS700 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1, DC, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Диапазон ...60 m, Разъём M12
OGS701 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1, DC, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Диапазон ...2 m, Разъём M12
OGE700 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Диапазон ...60 m, Разъём M12
OGE701 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Диапазон ...2 m, Разъём M12