M12 ecolink – для применения в очень тяжелых условиях эксплуатации.
M12 ecolink – безопасное подклчение даже для самых сложных областей применения
- Технология соединений отвечает стандарту M12 (EN 61076).
- Оптимальное уплотнение даже в случае монтажа без инструментов.
- Механический ограничитель защищает O-кольцо от повреждений.
- Гайка защищена от ударов / вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем.
- Светодиоды хорошо видимы даже при ярком освещении.
ecolink M12 для требовательных условий эксплуатации
Для большинства применений необходимы специльные технические решения.Только высококачественные материалы, приспособленные к работе в определенных условиях,безопасный процесс работы и правильеый монтаж могут привести к успеху. Встроенный ограничитель защищает уплотнительное кольцо от повреждений, вызванных слишком сильной затяжкой гайки. Монтаж и демонтаж осуществляются без помощи инструментов.Асимметрично работающая защита от вибрации прочно держит гайку в нужном положении, гарантируя оптимальное постоянное уплотнение.
Максимальный стандарт качества гарантируется благодаря использованию высококачественных материалов и непрерывному контролю во время и после эксплуатации.