Датчик уровня с модульной концепцией зонда

Датчик уровня с модульной концепцией зонда

Надёжное и точное обнаружение среды в гигиенических областях промышленности

  • Регулировка установки для оптимальной настройки по месту установки
  • Резьба Aseptoflex Vario для множества присоединительных адаптеров
  • Длина зонда 15...200 см
  • Подходит для температуры среды до 150 °C
Универсальность в использовании
В маленьких резервуарах для хранения, компенсационных резервуарах, сепараторах или в процессах розлива: датчик типа LR не ограничен в возможностях применения! Даже неблагоприятные условия эксплуатации, такие как пена или высокая температура, не оказывают влияние на точность определения уровня.
Успешный благодаря модульной концепции
Зонды можно укорачивать или изменять, таким образом датчик LR снижает занятость склада и упрощает замену. Просто подсоедините IO-Link – и трудоёмкая настройка параметров прибора навсегда уйдёт в прошлое!
Стойкие материалы
Высококачественные материалы, такие как PEEK и EPDM в качестве уплотнителей или корпус из высококачественной нержавеющей стали подходят для внутренней и внешней мойки и противостоят самым неблагоприятным условиям эксплуатации.


Анимация продукта LR2750

Разъём M12 · IO-Link 1.1

LR2750 - Электронный датчик уровня

Зонды для гигиенических исполнений датчков LR

E43345 - Зонд, Область гигиены, Длина стержня 150 mm
E43346 - Зонд, Область гигиены, Длина стержня 300 mm
E43340 - Зонд, Область гигиены, Длина стержня 500 mm
E43347 - Зонд, Область гигиены, Длина стержня 700 mm
E43341 - Зонд, Область гигиены, Длина стержня 1000 mm
E43348 - Зонд, Область гигиены, Длина стержня 1500 mm
E43342 - Зонд, Область гигиены, Длина стержня 2000 mm

Адаптер Aseptoflex Vario


E33212 - Трубное резьбовое соединение, Фитинг для труб, DN40 (1,5"), DIN 11851, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
E33213 - Трубное резьбовое соединение, Фитинг для труб, DN50 (2"), DIN 11851, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
E33201 - Зажимной адаптер, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
E33202 - Зажимной адаптер, Clamp, 2", ISO 2852, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца
E30122 - Вварной адаптер, для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario, Уплотнение с помощью уплотнительного кольца

IO-Link

E30398 - Разъём памяти, Память параметров для датчиков IO-Link, Емкость памяти: 2 килобайта, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...60 °C, 2 x разъём M12
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Версия 4.2, Программное обеспечение для онлайн и оффлайн настройки параметров датчиков с IO-Link с помощью адаптера USB, Использование с помощью соединительного кабеля USB (драйвера прилагаются): интерфейс IO-Link E30396 или мастер IO-Link E30390 (см. соответствующую спецификацию), Импорт и обновление IODD с сайта ifm

Технология подключения

EVT001 - Гнездо с кабелем, прямой, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, без силикона, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 5 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT064 - Гнездо с кабелем, прямой, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, без силикона, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 2 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT004 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, позолоченные контакты, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 5 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT067 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, позолоченные контакты, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 2 m Кабель PVC (поливинилхлорид)

Рекламный проспект