Индуктивные кольцевые и натрубные датчики.
Обнаружение и отслеживание малых металлических деталей.
- Датчики для статических и динамических измерений.
- Высокое разрешение: надежное обнаружение даже металлических шаров с Ø 0.6 мм.
- Превосходная динамика срабатывания 0.2 мс.
- Удлинение импульса и чувствительность регулируется с помощью потенциометра.
- Функция выходного сигнала на выбор: нормально закрытый или нормально открытый.
Динамические датчики предназначены для обнаружения особо малых деталей. Во время демпфирования на выходе датчика генерируется короткий импульс с регулируемой длительностью от 0.1 до 150 мс. Высокое разрешение поддерживается долгое время даже при металлическом загрязнении.
Кольцевые датчики
Разъем M12 · функция выходного сигнала NO / NC · 3-проводная схема DC NPN
Натрубные датчики