Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе из нержавеющей стали для пищевой промышленности
Прочность: чрезвычайно устойчив к химическим воздействиям и температурным перепадам
- Материалы корпуса соответствуют требованиям пищевой промышленности.
- Высокая степень защиты IP 68 / IP 69K.
- Широкий диапазон температур: до 100 °C.
- Устойчивы к чистке под высоким давлением и агрессивным моющим средствам.
- Лазерная маркировка: хорошая видимость.
Использование в гигиенических областях и влажных средах
Датчики подходят для работы в температурном диапазоне до 100 °C, хорошо устройчивы к температурным перепадам во время очистки.
Материалы
Корпус датчика состоит из резьбы и чувствительной поверхности, которые изготовлены из нержавеющей стали.
Испытания в сфере применения
Ряд проведенных испытаний доказали эффективность работы датчиков в условиях пищевой промышленности:
- испытание на ударопрочность
- испытание на долговечность 1000-ч.
- испытание в паровом котле
Применение
Гигиенические области и влажные среды