Первый преобразователь температуры с дисплеем и IO-Link для пищевой промышленности.
Преобразователь температуры с дисплеем и IO-Link
- Яркий 4-х значный светодиодный дисплей для лучшей читаемости.
- Быстрое время отклика T05/09 = 1/3 с
- Предварительно настроенные диапазоны измерения, программирование через IO-Link 1.1
- Доступны зонды длиной от 30 до 150 мм
- Компактное и надежное исполнение: высококачественная нержавеющая сталь (316 / 1.4404L) и IP 69K
Преобразователи температуры серии TD
Преобразователи температуры серии TD характеризуются компактным гигиеническим исполнением со встроенными адаптерами и дисплеем для индикации температуры в месте измерения.
Простая установка и настройка
Встроенные адаптеры Tri-clamp и G1/2" обеспечивают простую и быструю установку. Без сложной процедуры настройки,
так как преобразователи имеют предварительно настроенные диапазоны измерения. Для спецефических применений
Температурный диапазон можно масштабировать с помощью IO-Link 1.1.
Прочные и надежные
Благодаря литому корпусу из нержавеющей стали и степени защиты IP 69K датчики могут использоваться даже в очень тяжелых условиях эксплуатации.