Недорогой датчик цвета с высоким расширением в компактном О5 корпусе.

Недорогой датчик цвета с высоким расширением в компактном О5 корпусе.

Покажите Ваши цвета! Возьмите товар.

  • Распознавание, сортировка и контроль предметов по цвету.
  • Одноточечный метод обучения экономит время и деньги во время настройки.
  • 5 -ти шаговая настройка.
  • Высокая частота переключения 2,000 Гц.
  • Широкий диапазон монтажных принадлежностей популярной серии О5.
Цвет имеет значение
В промышленных процессах с высоким уровнем автоматизации цвет часто является основным критерием для распознавания, сортировки и контроля разных видов продукции и товаров. Датчики цвета точно распознают цвет продукции, а также ее упаковки, этикетки или маркировки.
Простая настройка
Настройка цвета для распознавания датчиком осуществляется с помощью простого нажатия кнопки. Благодаря особой пошаговой настройке отклонения от эталона датчик цвета распознает даже самые незначительные отличия в цвете или его оттенках в зависимости от фона или других предметов. Автоматическое включение выходного каскада автоматически настраивает тип выходного сигнала датчика на PNP или NPN.
Применение:
Обнаружение цветных меток или выполнение задач по сортировке товара в технологии упаковки, бумажной или печатной промышленности.

Датчик цвета, диапазон 15 ... 19 мм

O5C500 - Датчик цвета, Определение цвета в режиме диффузного отражения, Farbauflösung einstellbar, Автоматическое распознавание PNP/NPN , Функция обучения, IP 67, Температура окружающей среды -25...60 °C, Разъём M12

Кабельные разъемы

EVC001 - Разъем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC002 - Разъем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC004 - Разъем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC005 - Разъем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVT064 - Разъем, прямой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 2 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT001 - Разъем, прямой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 5 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT067 - Разъем, угловой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 2 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT004 - Разъем, угловой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 5 m Кабель PVC (поливинилхлорид)

Рекламный проспект