Промышленная камера 3D: прекрасная визуализация технологических процессов.

Промышленная камера 3D: прекрасная визуализация технологических процессов.

Трехмерное измерение или оценка размеров объектов.

  • Принцип работы: работают по принципу измерения времени пролета светового луча на основе технологии PMD.
  • Подсветка, измерение времени пролета и оценка сигналов в одном корпусе.
  • Диапазон работы до 6.5 м, 40 м.
  • 3 200 значений расстояния и градации серых тонов для детальной оценки применения прикладной задачи.
  • Интеграция через параметрирование на ПК или соединение программного обеспечения через SDK.
Трехмерная камера PMD
Трехмерная камера PMD обнаруживает объекты и их положение. Технология на основе PMD (photonic mixer device - фотонный смеситель) служит основой системы дистанционного измерения расстояния между устройством и объектом, используя технологию световой эхолокации. В дополнение бокового измерения, известного как расширение чипа камеры, этот квантовый скачок позволяет получить более подробную информацию без испоьлзования дополнительного второго элемента.

Максимальный диапазон ( 6.5 м , 40 м) и 3200 значений расстояния и градации серых тонов позволяет широко использовать камеру для решения различных прикладных задач в промышленности. Возможные области применения: упаковка, складские технологии, транспортировка и манипулирование материалами, системы контроля технологического процесса, логистика, робототехника и автоматика и др.

Камера легко интегрируется в среду программирования при помощи набора инструментальных средств разработки программного обеспечения (SDK).

Датчик изображения "efector pmd 3d"

O3D201 - Камера PMD 3D, Апертурный угол 30° x 40° (горизонтальный x вертикальный), IP 67, Температура окружающей среды -10...50 °C, Разъём M12

Принадлежности

E3D201 - Программное обеспечение для датчика PMD 3D
E11898 - Соединительный кабель, прямой / прямой, Ethernet, Кроссоверный патчкорд, IP 67 / IP 42 , Температура окружающей среды -25...70 °C, 2 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
E11950 - Разъем, прямой, без галогена, IP 68, Температура окружающей среды -25...80 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
E11807 - Разъем, прямой, без галогена, IP 68, Температура окружающей среды -25...80 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
E3D103 - Монтажный набор, Монтаж на цилиндре механизма зажима
DN2011 - Блок питания 24 V DC, импульсный, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, импульсный блок питания, IP 20, Температура окружающей среды -10...60 °C, клеммы 1,5 до 6 mm²
E20939 - Крепежный стержень, Ø 14 / M12, Длина 130 mm
E21228 - Крепежный стержень, Ø 14, Длина 200 mm
E21229 - Крепежный стержень, Ø 14, Длина 300 mm
E21232 - Крепежный стержень, Ø 14, Длина 500 mm

Рекламный проспект