IO-Link

Коммуникация "точка-точка" с помощью системы IO-Link от ifm

Невероятный IO-Link

IO-Link был развит ведущими производителями датчиков, актуаторов и систем управления. В результате возник стандартизированный и независимый от полевой шины интерфейс для автоматизации. Он предоставляет пользователю соединение "точка-точка" без сложной адресации.

Бинарные переключатели, которые были ограничены коммутационными сигналами аналоговых значений превратились в интеллектуальные датчики.






Какие преимущества предоставляют системы с IO-Link от ifm?

Благодаря датчикам с IO-Link от ifm пользователь получает абсолютно новые возможности. Например, осуществляется передача циклических и ациклических данных, а также сообщений в обоих направлениях. Кроме того, у IO-Link есть намного больше, что он может предложить:


Никаких внешних воздействий на сигнал

Передача данных основана на 24 В сигнале. Экранированные кабели и заземление теперь не требуются.



Никакой потери данных

Измеренное значение передаётся в цифровом виде. Передача данных, со склоном к ошибкам и вычисление аналоговых сигналов заменены.



Простая замена датчика

Все параметры датчиков сохраняются в мастере и переносятся в новый датчик.



Никаких искажений

Неправильные настройки оператора остались в прошлом.



Идентификация

Только равноценная замена. Несоответствующие датчики не принимаются.



Обнаружение обрыва провода / диагностика

Обрыв провода или короткое замыкание обнаруживается немедленно.






Новинки продукции с IO-Link от ifm

Прочные мастеры IO-Link

O1D с технологией PMD



Мастер IO-Link для гигиенической среды






Подробная информация о IO-Link