|  |
| |
|
|
|
|
|
Ток теперь оранжевый! Блоки питания от ifm. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Универсальные блоки питания 24 V DC с режимом переключения и интеллектуальным зарядным устройством.
- Два варианта исполнения для разных областей применения.
- Широкий диапазон входного сигнала, однофазный переменный ток 100...240 V AC.
- Прочный металлический или компактный пластмассовый корпус.
- Низкие потери питания благодаря высокому КПД.
- Режимы работы и состояние отображаются с помощью светодиодов и статуса выходного напряжения (DCOK).
Первичные блоки питания с режимом переключения являются экономичным решением для питания датчиков, исполнительных механизмов и чувствительных электронных компонентов. Исключительны по компактности, малому весу, изящной конструкции с возможностью установки на рейку. Постоянное выходное напряжение вне зависимости от колебаний входного напряжения и величины нагрузки обеспечивает надежность функционирования.
Благодаря интеллектуальному зарядному устройству допускается возможность работы приборов при перегрузке. До 5 с. для 150 % нагрузки и до 13 с. для 120 % нагрузки. Таким образом, блоки питания подходят для сложной нагрузки.
Светодиоды и DCok интерфейс для отображения режимов работы и состояния. Благодаря широкому диапазону входного сигнала и сертификату cULus блоки питания могут использоваться по всему миру.
DN1030 - Блок питания 24 V DC, импульсный, управляемый источник питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, мощность на выходе 30 W, импульсный блок питания, выходной ток 1,25 A, регулируемый, DC-ok выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Переходник "clamp" DN1031 - Блок питания 24 V DC, импульсный, управляемый источник питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 60 W, импульсный блок питания, Выходной ток 2,5 A, регулируемый, DC-ok выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Переходник "clamp" DN3011 - Блок питания 24 V DC, импульсный, управляемый источник питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 60 W, импульсный блок питания, Выходной ток 2,5 A, регулируемый, DC-ok релейный выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Винтовые клеммники DN3012 - Блок питания 24 V DC, импульсный, управляемый источник питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 120 W, импульсный блок питания, Выходной ток 5 A, регулируемый, DC-ok релейный выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Винтовые клеммники
Более подробная информация: Каталог (PDF-File 350 kB)
|
|
|
|