efector gwr - усовершенствованные характеристики, теперь подходит для эксплуатации в условиях масляной среды.
 
 

 
Высокая гибкость в применении благодаря модульной системе датчика.
  • Модели датчиков с 2 или 4 коммутационными выходами или аналоговым выходом 4...20 mA / 0...10 V.
  • Простое обслуживание с помощью меню пользователя.
  • Прямое отображение текущего уровня на светодиодном дисплее.
  • Максимальная длина датчика 160 см.
  • При необходимости зонд датчика может быть укорочен пользователем до требуемой длины.

Применение
efector gwr работает по принципу управляемого микроволнового радара и измеряет уровень на основе электромагнитных импульсов в наносекундном диапазоне. Датчик подходит для непрерывного контроля уровня почти всех жидких сред.

Установка
Датчик устанавливается непосредственно в резервуар при помощи установочной резьбы или плоского фланца. При необходимости пользователь может укоротить зонд датчика и адаптировать его под размеры резервуара.

Настройка
Настройки всех параметров, программирование точек переключения и индикация текущего уровня выполняются с помощью 4-значного буквенно-цифрового дисплея.

LR3000 - Электронный датчик уровня, Подключение к процессу: G¾ A , Выход: нормально открытый / нормально закрытый контакт, программируется; 4…20 mA или 0…10 V, область применения: Жидкие хладагенты, масла, среды на основе масла, вода и схожие с водой среды, Управляемый микроволновой источник, Вращение корпуса на 360°, 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей, IP 67, Температура окружающей среды 0...60 °C, Разъем M12 (по EN 61076-2-101)
LR7000 - Электронный датчик уровня, Подключение к процессу: G¾ A , Выход: 2 x прогр. норм.открытых/закрытых выхода, область применения: Жидкие хладагенты, масла, среды на основе масла, вода и схожие с водой среды, Управляемый микроволновой источник, Вращение корпуса на 360°, 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей, IP 67, Температура окружающей среды 0...60 °C, Разъем M12 (по EN 61076-2-101)
LR8000 - Электронный датчик уровня, Подключение к процессу: G¾ A , Выход: 4 x норм.откр / норм.закр програмир., область применения: Жидкие хладагенты, масла, среды на основе масла, вода и схожие с водой среды, Управляемый микроволновой источник, Вращение корпуса на 360°, 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей, IP 67, Температура окружающей среды 0...60 °C, Разъем M12 (по EN 61076-2-101)

Более подробная информация: Каталог (PDF-File 364 kB)