датчики позиционирования и обнаружения объектов
ecolink M8 - надежное подключение Блоки питания от ifm Датчик цвета в компактном О5 корпусе Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Новый оптический датчик O7: миниатюрность, компактность, точность Объектный датчик efector dualis - электронный глаз Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия. Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе: просто идеальны! Квантовый скачок в оптоэлектронике: трехмерное измерение. Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении. Промышленная камера 3D: прекрасная визуализация технологических процессов. Прочные оптические вилочные и угловые датчики с высокой частотой переключения. Новое поколение опто - волоконных усилителей типа OBF. Новый емкостный датчик заменяет предыдущие версии. MAXIpower in miniFormat. Now also with laser class 1. Новый оптический датчик OG-Cube в металлическом корпусе с резьбой M18. Высокоточные лазерные датчики M18 с классом защиты лазера 1 M12 ecolink – для применения в очень тяжелых условиях эксплуатации. Датчики типа OG "на поводке" Индуктивные датчики в цельнометаллическом Archive Архив
датчики протока и диагностические системы шина AS-Interface АСУ для различных областей системы идентификации

 
Недорогой датчик цвета с высоким расширением в компактном О5 корпусе.
 
 

 
Покажите Ваши цвета! Возьмите товар.
  • Распознавание, сортировка и контроль предметов по цвету.
  • Одноточечный метод обучения экономит время и деньги во время настройки.
  • 5 -ти шаговая настройка.
  • Высокая частота переключения 2,000 Гц.
  • Широкий диапазон монтажных принадлежностей популярной серии О5.

Цвет имеет значение
В промышленных процессах с высоким уровнем автоматизации цвет часто является основным критерием для распознавания, сортировки и контроля разных видов продукции и товаров. Датчики цвета точно распознают цвет продукции, а также ее упаковки, этикетки или маркировки.

Простая настройка
Настройка цвета для распознавания датчиком осуществляется с помощью простого нажатия кнопки. Благодаря особой пошаговой настройке отклонения от эталона датчик цвета распознает даже самые незначительные отличия в цвете или его оттенках в зависимости от фона или других предметов. Автоматическое включение выходного каскада автоматически настраивает тип выходного сигнала датчика на PNP или NPN.

Применение:
Обнаружение цветных меток или выполнение задач по сортировке товара в технологии упаковки, бумажной или печатной промышленности.

Датчик цвета, диапазон 15 ... 19 мм
O5C500 - Датчик цвета, Определение цвета в режиме диффузного отражения , Farbauflösung einstellbar, Автоматическое распознавание PNP/NPN , Функция обучения, IP 67, Температура окружающей среды -25...60 °C, Разъём M12

Кабельные разъемы
EVC001 - Разъем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC002 - Разъем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC004 - Разъем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC005 - Разъем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVT064 - Разъем, прямой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 2 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT001 - Разъем, прямой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 5 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT067 - Разъем, угловой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 2 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
EVT004 - Разъем, угловой, без силикона, позолоченные контакты, –, Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...100 °C, 5 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
Более подробная информация: Каталог (PDF-File 335 kB)