датчики позиционирования и обнаружения объектов
ecolink M8 - надежное подключение Блоки питания от ifm Датчик цвета в компактном О5 корпусе Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Новый оптический датчик O7: миниатюрность, компактность, точность Объектный датчик efector dualis - электронный глаз Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия. Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе: просто идеальны! Квантовый скачок в оптоэлектронике: трехмерное измерение. Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении. Промышленная камера 3D: прекрасная визуализация технологических процессов. Прочные оптические вилочные и угловые датчики с высокой частотой переключения. Новое поколение опто - волоконных усилителей типа OBF. Новый емкостный датчик заменяет предыдущие версии. MAXIpower in miniFormat. Now also with laser class 1. Новый оптический датчик OG-Cube в металлическом корпусе с резьбой M18. Высокоточные лазерные датчики M18 с классом защиты лазера 1 M12 ecolink – для применения в очень тяжелых условиях эксплуатации. Датчики типа OG "на поводке" Индуктивные датчики в цельнометаллическом Archive Архив
датчики протока и диагностические системы шина AS-Interface АСУ для различных областей системы идентификации

 
Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия.
 
 

 
Новые световые завесы занимают ведущие позиции.
  • Категория безопасности 2 и 4 по стандарту IEC 61496.
  • Отвечают всем требованиям по уровню безопасности SIL по IEC 61508 и PL по ISO 13849.
  • Установка без мертвых зон. Монтажные принадлежности поставляются в комплекте с приборами.
  • Настройка рабочего диапазона на приборе: 0...4 м или 3...12 м.
  • Простое подключение через разъем M12 .

Гарантированная безопасность
Световые завесы и решетки для систем безопасности были разработаны в соответствии с текущими стандартами и сертифицированы TÜV Süd. Они отвечают требованиям классов защиты 2 / SIL2 или типа 4 / SIL3, то есть гарантируют защиту персонала от травм на опасных участках производства.

Варианты
Высота контролируемой зоны может составлять от 160 мм до 1510 мм с интервалом 150 мм . Разрешение (способность обнаружения) настраивается по выбору: 30, 40, 50 или 90 мм. Световые решетки можно заказать в 2-, 3- или 4-лучевом исполнении. Все они имеют тонкий компактный корпус размером 28 x 30 мм.

Простая установка
Установка приборов выполняется через T-паз, который проходит по всей длине задней стенки корпуса приборов. Скобки для крепления поставляются в комплекте с прибором, поэтому нет необходимости заказывать их отдельно. Приборы могут устанавливаться вертикально или горизонтально без мертвой зоны на одной стороне.

Простая схема подключения
Приборы подключаются через стандартные разъемы M12 с 5 или 8 контактами. Для настройки функций безопасности Вам не требуется ПК или программное обеспечение. Кроме того, могут осуществляться такие функции контроля, как EDM (внешний контроль устройства), перезапуск или внешнее приглушение (реле безопасности G2001S).

Применение:
Световые завесы предназначены для работы в промышленной автоматизации. Они широко используются в системах ограничения доступа и защитных ограждениях, робототехнике, подъемо-транспортном оборудовании, конвейерной технике и т.п.

Световые завесы для систем безопасности:
OY034S - Световые завесы для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон действия 0...4 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 610 mm
OY097S - Световые завесы для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон действия 0...4 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 1060 mm
OY044S - Световые завесы для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон действия 0...4 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 610 mm
OY107S - Световые завесы для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон действия 0...4 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 1060 mm

Световые решетки для систем безопасности:
OY112S - Световая завеса для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон действия 0...4 m / 3...12 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 810 mm
OY115S - Световая завеса для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон действия 0...4 m / 3...12 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 810 mm

Интерактивный выбор продукции (селектор)

Вы найдете подробную информацию вданной брошюре (pdf file 902 kB).