|  |
| |
|
|
|
|
|
Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе: просто идеальны! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Чрезвычайно устойчивы/ отличное соотношение цены и качества.
- Идеально подходят для применения в металлобрабатке.
- Особенности: специально адаптирован к применению в маслах
- Чувствительная поверхность устойчива к внешним воздействиям
- Виброустойчивость и ударопрочность.
- Лазерная маркировка: хорошая видимость.
Материалы Резьбовой корпус и чувствительная поверхность датчика изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
Масла и хладагенты Масла и хладагенты сильно воздействуют на компоненты приборов. Уплотнительное кольцо из витона в сочетании с соответствующим разъемом ecolink обеспечивают максимальную защиту от воздействий и гарантируют надежное функционирование.
Испытания в сфере применения Ряд проведенных испытаний доказали эффективность работы датчиков в сложных условиях эксплуатации:
- Испытание на виброустойчивость
- Испытание на ударопрочность
- Испытание на механические воздействия
- Испытание на устойчивость к смазочно-охлаждающим жидкостям
Применение Металлообработка и сварочные цеха IFC258 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Цельнометаллический корпус, позолоченные контакты, DC PNP, Расстояние срабатывания 3 mm, установка заподлицо, IP 67 / IP 68 , Температура окружающей среды -25...70 °C, Разъём M12, позолоченные контакты IGC248 - Индуктивный датчик, M18 x 1, Цельнометаллический корпус, позолоченные контакты, DC PNP, Расстояние срабатывания 5 mm, установка заподлицо, IP 67 / IP 68 , Температура окружающей среды -25...70 °C, Разъём M12, позолоченные контакты IIC224 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Цельнометаллический корпус, позолоченные контакты, DC PNP, Расстояние срабатывания 10 mm, установка заподлицо, IP 67 / IP 68 , Температура окружающей среды -25...70 °C, Разъём M12, позолоченные контакты IEC201 - Индуктивный датчик, M8 x 1, Цельнометаллический корпус, Увеличенное расстояние срабатывания, позолоченные контакты, DC PNP, Расстояние срабатывания 2 mm, установка заподлицо, IP 67, Температура окружающей среды -25...70 °C, Разъём М8, позолоченные контакты IEC200 - Индуктивный датчик, M8 x 1, Цельнометаллический корпус, Увеличенное расстояние срабатывания, позолоченные контакты, DC PNP, Расстояние срабатывания 2 mm, установка заподлицо, IP 67 / IP 68 , Температура окружающей среды -25...70 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
Вы найдете подробную информацию вданной брошюре (pdf file 426 kB).
|
|
|
|