датчики позиционирования и обнаружения объектов
ecolink M8 - надежное подключение Блоки питания от ifm Датчик цвета в компактном О5 корпусе Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Новый оптический датчик O7: миниатюрность, компактность, точность Объектный датчик efector dualis - электронный глаз Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия. Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе: просто идеальны! Квантовый скачок в оптоэлектронике: трехмерное измерение. Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении. Промышленная камера 3D: прекрасная визуализация технологических процессов. Прочные оптические вилочные и угловые датчики с высокой частотой переключения. Новое поколение опто - волоконных усилителей типа OBF. Новый емкостный датчик заменяет предыдущие версии. MAXIpower in miniFormat. Now also with laser class 1. Новый оптический датчик OG-Cube в металлическом корпусе с резьбой M18. Высокоточные лазерные датчики M18 с классом защиты лазера 1 M12 ecolink – для применения в очень тяжелых условиях эксплуатации. Датчики типа OG "на поводке" Индуктивные датчики в цельнометаллическом Archive Архив
датчики протока и диагностические системы шина AS-Interface АСУ для различных областей системы идентификации

 
Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении.
 
 

 
Компактные и мощные оптические датчики M18.
  • Для стандартного применения в конвейерном производстве и погрузочно-разгрузочных операциях и транспортировке материалов.
  • Недорогая альтернатива.
  • Однолучевые световые барьеры и отражательные световые затворы с неизменной настройкой (plug & play).
  • Датчик диффузного отражения: простая настройка с помощью потенциометра.
  • Универсальный монтаж благодаря использованию системных компонентов и монтажных принадлежностей.

Применение
Датчики типа OG специально предназначены для обнаружения положения предметов в конвейерном производстве и погрузочно-разгрузочных операциях и транспортировке материалов. Датчики отвечают техническим требованиям рынка и при этом имеют приемлемую стоимость.

Экономия затрат
Настройка однолучевых световых барьеров и отражательных световых затворов с поляризационным фильтр строго фиксирована. Установка датчика выполняется при помощи дополнительных принадлежностей и не занимает много времени. Благодаря неизменной настройке датчика обеспечивается недорогой и быстрый ввод прибора в эксплуатацию. Диффузный датчик настраивается с помощью вращения потенциометра в зависимости от области применения.

Датчик диффузного отражения • красный свет 645 nm • разъем M12 • 3-проводная схема DC PNP
OGT100 - Датчик диффузного отражения, M18 x 1, с потенциометром, Режим срабатывания на свет , DC PNP, IP 65 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон : 0,01...0,4 m, Разъём M12
OGT101 - Датчик диффузного отражения, M18 x 1, с потенциометром, режим срабатывания на затемнение, DC PNP, IP 65 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон : 0,01...0,4 m, Разъём M12

Отражательный световой затвор • красный свет 645 nm • разъем M12 • 3-проводная схема DC PNP
OGP100 - Рефлекторный датчик, M18 x 1, Поляризационный фильтр, режим срабатывания на затемнение, DC PNP, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия 0,05...2,5 m, Разъём M12
OGP101 - Рефлекторный датчик, M18 x 1, Поляризационный фильтр, Режим срабатывания на свет , DC PNP, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия 0,05...2,5 m, Разъём M12

Однолучевой световой барьер • излучатель • красный свет 645 nm • разъем M12
OGS100 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, DC, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия ...8 m, Разъём M12

Однолучевой световой барьер • приемник • красный свет 645 nm • разъем M12 • 3-проводная схема DC PNP
OGE100 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, режим срабатывания на затемнение, DC PNP, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия ...8 m, Разъём M12
OGE101 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, Режим срабатывания на свет , DC PNP, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон действия ...8 m, Разъём M12

Более подробная информация: Каталог (PDF-file 373 kB).