датчики позиционирования и обнаружения объектов
ecolink M8 - надежное подключение Блоки питания от ifm Датчик цвета в компактном О5 корпусе Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Новый оптический датчик O7: миниатюрность, компактность, точность Объектный датчик efector dualis - электронный глаз Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия. Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе: просто идеальны! Квантовый скачок в оптоэлектронике: трехмерное измерение. Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении. Промышленная камера 3D: прекрасная визуализация технологических процессов. Прочные оптические вилочные и угловые датчики с высокой частотой переключения. Новое поколение опто - волоконных усилителей типа OBF. Новый емкостный датчик заменяет предыдущие версии. MAXIpower in miniFormat. Now also with laser class 1. Новый оптический датчик OG-Cube в металлическом корпусе с резьбой M18. Высокоточные лазерные датчики M18 с классом защиты лазера 1 M12 ecolink – для применения в очень тяжелых условиях эксплуатации. Датчики типа OG "на поводке" Индуктивные датчики в цельнометаллическом Archive Архив
датчики протока и диагностические системы шина AS-Interface АСУ для различных областей системы идентификации

 
Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе из нержавеющей стали для пищевой промышленности
 
 

 
Прочность: чрезвычайно устойчив к химическим воздействиям и температурным перепадам

  • Материалы корпуса соответствуют требованиям пищевой промышленности.
  • Высокая степень защиты IP 68 / IP 69K.
  • Широкий диапазон температур: до 100 °C.
  • Устойчивы к чистке под высоким давлением и агрессивным моющим средствам.
  • Лазерная маркировка: хорошая видимость.


Использование в гигиенических областях и влажных средах
Датчики подходят для работы в температурном диапазоне до 100 °C, хорошо устройчивы к температурным перепадам во время очистки.

Материалы
Корпус датчика состоит из резьбы и чувствительной поверхности, которые изготовлены из нержавеющей стали.

Испытания в сфере применения

Ряд проведенных испытаний доказали эффективность работы датчиков в условиях пищевой промышленности:
  • испытание на ударопрочность
  • испытание на долговечность 1000-ч.
  • испытание в паровом котле

Просмотр видео о проведении некоторых испытаний.

Применение
Гигиенические области и влажные среды

разъем M12 · функция на выходе · 3-проводной DC PNP

IFR240 - Тип M12 · расстояние срабатывания 3 mm монтаж заподлицо
IGR247 - Тип M18 · расстояние срабатывания 5 mm монтаж заподлицо
IIR228 - Тип M30 · расстояние срабатывания 10 mm f монтаж заподлицо

Более подробная информация: Каталог (PDF-file 289 kB).