Магнитно-индуктивный датчик потока.
 
 

 
Предназначен для измерения скорости потока, суммирования и индикации температуры среды.
  • Высокая точность, хорошая повторяемость и динамика измерений.
  • Используется для измерений в проводящих средах от 20µS, со скоростью потока до 100 l/min.
  • Аналоговые и импульсные выходы для дальнейшей обработки сигналов
  • Универсальный монтаж.
  • 4-сегментный буквенно-цифровой светодиодный дисплей для отображения устройств.
 Виртуальная презентация продукта (флэш-анимация)

 Файл с встроенным флэш-плеером – EXE файл 3086 Килобайтов




Флэшанимация sm6000


Принцип измерения
Датчик потока основан на принципе элетромагнитной индукции Фарадея . При прохождении через магнитное поле в проводящей среде создается напряжение, которое прямо пропорционально скорости или объему потока.

Функция прибора
Это напряжение снимается с электродов и преобразовывается в электронном устройстве. Аналоговые и импульсные выходы обеспечивают различные возможности для обработки измеренных данных. Благодаря удобному программированию датчик потока может применяться в разных эксплуатационных условиях. Датчик имеет высокую степень защиты и прочный корпус.

SM6000 - Магнитно - индуктивный датчик потока, Программируемая функция Суммирующая функция 2 выхода
OUT1 = контроль потока (бинарный), измерение скорости потока (импульсы), предварительная установка измерителя (бинарный)
OUT2 = контроль потока или температуры
(аналоговый или бинарный) вход сброса показаний счетчика, IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Разъём M12, Диапазон измерения: 0,10...25,00 / 0,005...1,500 л/мин, Порог срабатывания выхода: 0,25...25,00 / 0,015...1,500 л/мин, Подключение к процессу: G½ плоский уплотнитель

SM7000 - Магнитно - индуктивный датчик потока, Программируемая функция Суммирующая функция 2 выхода
OUT1 = контроль потока (бинарный), измерение скорости потока (импульсы), предварительная установка измерителя (бинарный)
OUT2 = контроль потока или температуры
(аналоговый или бинарный) вход сброса показаний счетчика, IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Разъём M12, Диапазон измерения: 0,2...50,0 / 0,01...3,00 л/мин, Порог срабатывания выхода: 0,5...50,0 / 0,027...3,000 л/мин, Подключение к процессу: Плоский уплотнитель G¾

SM8000 - Магнитно - индуктивный датчик потока, Программируемая функция Суммирующая функция 2 выхода
OUT1 = контроль потока (бинарный), измерение скорости потока (импульсы), предварительная установка измерителя (бинарный)
OUT2 = контроль потока или температуры
(аналоговый или бинарный) вход сброса показаний счетчика, IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Разъём M12, Диапазон измерения: 0,2...100,0 / 0,010...6,000 л/мин, Порог срабатывания выхода: 0,7...100,0 / 0,040...6,000 л/мин, Подключение к процессу: G1 с уплотнителем


SM6050 - Магнитно - индуктивный датчик потока, Аналоговый выход 4...20 mA Диапазон измерения 0...25 л/мин подключение к трубе при помощи адаптера, IP 67, Температура окружающей среды -10...60 °C, Разъём M12, Диапазон измерения: 0...25 л/мин, Подключение к процессу: G½ плоский уплотнитель

Более подробная информация: Каталог (PDF-file 366 kB).