efector octavis – noul senzor în diagnosticarea aparatelor

efector octavis – noul senzor în diagnosticarea aparatelor

Senzor de diagnosticarea vibraţiilor cu certificare ATEX, grupa II, categoria 2D şi 2G

  • Tip VE cu electronică de evaluare integrată.
  • Aparate cu cablu de conectare 5 m.
  • Comunicarea prin interfaţă RS 485, o ieşire de alarmă.
  • Monitorizarea de frecvenţă selectivă din rulmenţi, excentrii, acţionări, cavitaţii.
  • Monitorizarea mirei, coeficientilor de impact si valorilor medii.
Diagnosticarea aparatelor decentralizată, care se poate lega în reţea pentru domenii cu pericol de explozie
efector octavis recunoaşte incipient excentrii, deteriorările cilindrilor, erorile de aşezare şi intervenţiile defectoase ale angrenării dinţilor. Aceasta face posibilă disponibilitatea componentelor instalaţiei, ca de ex. acţionări, electro-motoare, ventilaţii şi pivoti pentru optimizare şi creşterea eficienţei producţiei. Sistemul de diagnosticare compact evaluează conform metodelor analizei frecvenţei semnalele vibraţiilor. Ca senzor se utilizează un senzor de accelerare micromecanic. Datele se cuprind, se analizează şi se evaluează decentralizat de sistem. Execuţia cu protecţie la explozie dispune de o linie de conectare, prin care se transmite atât comunicarea cât şi alarmarea. Semnalizarea alarmei se face prin contact de conectare sau afişaj de evoluţie cu modulare pulsaţiei. Până la 20 frecvenţe în spectru se pot alege la liber, nivelul diagnosticului este ajustabil. Senzorul, evaluarea şi diagnosticarea într-un aparat, 1 ieşire de comutare. Principiu senzorului: Senzor de accelerare micromecanic/ principiu de măsurare capacitiv / o axă de măsurare.

efector octavis

Accesorii