SmartLine: Utilizarea inteligentă a AS-i în panoul de comandă.

SmartLine: Utilizarea inteligentă a AS-i în panoul de comandă.

Intrări şi ieşiri digitale la acelaşi potenţial.

  • 4 intrări digitale şi 4 ieşiri digitale compatibile A/B.
  • AS-i specificaţia 3.0.
  • Alimentare externă 24 V DC a intrărilor.
  • Tehnica de conectare flexibilă cu cleme Combicon.
  • 3 cleme per senzor.
Modul SmartLine AC2267
Modulul AS-i din familia SmartLine a fost dezvoltat pentru utilizarea în panoul de comandă. Se caracterizează prin 24 cleme de fixare la numai 25 mm lăţime constructivă. Prin tehnica Combicon se pot folosi la alegere cleme filetate, cleme taiate sau cleme cu tractiune prin arc.
Caracteristici speciale
  • Intrările şi ieşirile se alimentează din surse externe 24 V
  • cleme de fixare
  • Cuplă de adresare
  • Tehnica A/B cu 4 intrări şi 4 ieşiri
  • Necesară specificaţia AS-i-Master 3.0
  • Tip protecţie IP 20
  • LED-uri cu putere de iluminat mare pentru stare şi diagnosticarea

b>Modul SmartLine

AC2267 - Modul AS-i activ, S-7.A.7, 4 intrări / 4 ieşiri; bidirecţional, IP 20, Temperatură de ambianţă -25...70 °C, Combicon
AC2266 - Modul AS-i activ, S-7.A.E, 4 intrări / 3 ieşiri, IP 20, Temperatură de ambianţă -20...70 °C, Combicon

Accesorii

E70230 - Ştecher Combicon, cu cleme filetate cu 4 poli
E70232 - Ştecher Combicon, cu cutie cleme cu arc cu 4 poli
E70236 - Ştecher Combicon, cu cleme tăiere cu 4 poli (0,75...1 mm²)
E70213 - Cablu de adresare, pentru Slaves AS-i