Senzor de presiune consacrat cu un nou domeniu de aplicare.

Senzor de presiune consacrat cu un nou domeniu de aplicare.

Conectarea la proces şi celulă de măsurare specială pentru aplicaţii pneumatice.

  • Conectarea la proces cu filet G 1/8 I.
  • Două ieşiri de comutare programabile sau ieşire de comutare şi diagnosticare.
  • Domenii de presiune -1...1 bar sau -1...10 bar.
  • Posibilităţi de montare variabile prin conectarea la proces şi accesorii.
  • Posibilitatea măsurării presiunii de diferenţă.
Forma constructivă PN specială pentru aplicaţii pneumatice
Senzor de presiune PN7 utilizat până acum foarte mult în pneumatică obţine acum unele atribute care îl fac şi mai interesant pentru aplicaţii pneumatice. Noul PN78 cu celulă de măsurare piezorezistivă din siliciu se află în centrul preciziei cu care senzorii cu celulă de măsurare ceramică uzuali până acum nici nu se pot măsura. El permite, datorită construcţie sale, măsurarea presiunii de diferenţă fără un al doilea senzor de presiune conectat. Prin noua conectare la proces cu filet G 1/8 I şi a numeroase alezaje pentru fixare, PN 78 îndeplineşte şi standarde uzuale ale pneumaticii. Ca avantaj suplimentar rezultă o clasă de protecţie ridicată IP 67.
Conectarea la proces G 1/8 I PNP-/NPN-comutând, ieşire de diagnosticare

M12-Legătură cu ştecher · Funcţie de ieşire 2 x NO/NC programabil sau 1 x NO/NC + diagnosticare

PN7809 - Comutator presiune electronic, Funcţie programabilă, DC PNP/NPN, Afişare alfanumerică cu 4 poziţii, 2 ieşiri, OUT1 = ieşire de comutare, OUT2 = ieşire de comutare sau ieşire diagnosticare, IP 67, Temperatură de ambianţă -25...85 °C, Domeniul de măsurare: -1...1 bar, M12-Conector cu fişă
PN7834 - Comutator presiune electronic, Funcţie programabilă, DC PNP/NPN, Afişare alfanumerică cu 4 poziţii, 2 ieşiri, OUT1 = ieşire de comutare, OUT2 = ieşire de comutare sau ieşire diagnosticare, IP 67, Temperatură de ambianţă -25...85 °C, Domeniul de măsurare: -1...10 bar, M12-Conector cu fişă

Accesorii

E37340 - Clip şină standard DIN
E37350 - Adaptor
E37360 - Set montaj ţeavă T, cu adaptor de reducere G1/2 - G1/8, Adaptor R1/8 - R1/8 rotabil,etanşare G1/2
E30076 - Conector cu fişă, pentru furtun normat Ø 6 mm
E30077 - Conector cu fişă, pentru furtun normat Ø 8 mm