Senzor optic OG Cube in capsula metalica cu filet M18.

Senzor optic OG Cube in capsula metalica cu filet M18.

Deşi cu colţuri, este un lucru bine determinat.

  • Mic, compact şi puternic: un senzor cu performanţă optică ridicată.
  • Calitate ună la preţ atractiv.
  • Senzor retro-reflexiv, diafragmă lumină reflectată, taster cu suprimarea fondului.
  • Teach-Modus simplu pentru punerea rapidă în funcţiune.
  • Montare universală şi selecţie mare de accesorii de fixare.
Noua formă constructivă OG Cube
Această senzor a fost dezvoltat pentru aplicaţii în mediu industrial aspru. Tehnica consacrată a cunoscutului model OG este integrată acum într-o capsulă metalică dreptunghiulară stabilă.
Raze de acţiune şi distanţă de sesizare ridicate, design redus
Senzorii optici se caracterizează prin raze de acţiune mari de 4 m la senzor optic retro-reflexiv respectiv 200 mm la senzor optic difuz. Datorită design-ului redus al capsulei, ambele proprietăţi oferă mai multă flexibilitate la construcţia de maşini şi instalaţii.
Cu economie de timp la montare şi punerea în funcţiune
Datorită modului teach şi a sortimentului amplu de componente de fixare, este posibilă o montare posibilă rapidă, cu economie de costuri. Aplicaţii Tehnica extractivă, a transportului, construcţii de maşini şi manipulare.

Senzor optic difuz cu suprimarea fundalului · M12-Legătură cu ştecher · 3 fire

OGH580 - Senzor optic difuz, Suprimare a fundalului, Contact normal deschis/închis programabil prin butoane, DC PNP, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Distanţa de receptare: 0,015...0,2 m, M12-Conector cu fişă
OGH581 - Senzor optic difuz, Suprimare a fundalului, Contact normal deschis/închis programabil prin butoane, DC NPN, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Distanţa de receptare: 0,015...0,2 m, M12-Conector cu fişă
OGH280 - Senzor optic difuz, Suprimare a fundalului, Light ON, DC PNP, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Distanţa de receptare: ...0,1 m, M12-Conector cu fişă
OGH281 - Senzor optic difuz, Suprimare a fundalului, Light ON, DC PNP, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Distanţa de receptare: ...0,2 m, M12-Conector cu fişă
OGH282 - Senzor optic difuz, Suprimare a fundalului, Light ON, DC NPN, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Distanţa de receptare: ...0,1 m, M12-Conector cu fişă
OGH283 - Senzor optic difuz, Suprimare a fundalului, Light ON, DC NPN, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Distanţa de receptare: ...0,2 m, M12-Conector cu fişă

Senzor retro-reflexiv cu filtru pol · M12-Legătură cu ştecher · 3 fire

OGP280 - Senzor optic retro-reflexiv, Filtru de polarizare, Dark ON, DC PNP, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Rază de acţiune 0,1...4 m, M12-Conector cu fişă
OGP282 - Senzor optic retro-reflexiv, Filtru de polarizare, Dark ON, DC NPN, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Rază de acţiune 0,1...4 m, M12-Conector cu fişă
OGP281 - Senzor optic retro-reflexiv, Filtru de polarizare, Light ON, DC PNP, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Rază de acţiune 0,1...4 m, M12-Conector cu fişă
OGP283 - Senzor optic retro-reflexiv, Filtru de polarizare, Light ON, DC NPN, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Rază de acţiune 0,1...4 m, M12-Conector cu fişă

Barieră optică – Emiţător · M12-Legătură cu ştecher

OGS280 - Barieră optică, DC, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Rază de acţiune ...20 m, M12-Conector cu fişă

Barieră optică – Receptor · M12-Legătură cu ştecher · 3 fire

OGE280 - Barieră optică, Dark ON, DC PNP, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Rază de acţiune ...20 m, M12-Conector cu fişă
OGE282 - Barieră optică, Dark ON, DC NPN, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Rază de acţiune ...20 m, M12-Conector cu fişă
OGE281 - Barieră optică, Light ON, DC PNP, IP 67, Temperatură de ambianţă: -25...60 °C, Rază de acţiune ...20 m, M12-Conector cu fişă

,