ecolink M12, legătura sigură şi în aplicaţii dificile.

ecolink M12, legătura sigură şi în aplicaţii dificile.

Pentru utilizare în aplicaţii de sudură.

  • Cablu PUR care respinge picăturile reci, stropii de sudură, rezistent asemeni lanţului de cuplare şi rezistent la torsiune.
  • Piuliţă cu strat de protecţie special pentru respingerea stropilor de sudură.
  • Fixarea mecanică protejează O-Ring-ul de distrugere.
  • Siguranţa la şocuri şi la vibraţii cu profil dinţi de fierăstrău asigură piuliţa împotriva desfacerii.
  • LED-urile sunt bine vizibil la iluminare puternică.
ecolink M12 pentru aplicaţii pretenţioase
Majoritatea aplicaţiilor solicită soluţii speciale. Numai materiale de înaltă calitate, procese de producţie sigure şi montarea impecabilă asigură succesul de durată. Fixarea integrată protejează O-Ring-ul de deterioare prin strângerea puternică a piuliţei. Montare şi demontarea se face fără mijloace auxiliare. Siguranţa la vibraţii cu acţiune asimetrică fixează piuliţa olandeză strâns în poziţia sa şi garantează astfel o etanşare optimă şi durabilă. Materiale de înaltă calitate, determinate special pentru aplicaţia şi monitorizarea intensivă pe durata fabricaţiei şi după, garantează standardul de calitate maxim.

Doze cablu M12, cu 4 poli

EVW001 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in sudura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -25...90 °C, 2 m Cablu PUR
EVM002 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 5 m Cablu PUR
EVM003 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 10 m Cablu PUR
EVM004 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 2 m Cablu PUR
EVM005 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 5 m Cablu PUR
EVM006 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 10 m Cablu PUR
EVM007 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, cu LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 2 m Cablu PUR
EVM008 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, cu LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 5 m Cablu PUR
EVM009 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, cu LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 10 m Cablu PUR

Doze cablu M12, cu 5 poli

EVW010 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in sudura, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -25...90 °C, 2 m Cablu PUR
EVM011 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, cu LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 25 m Cablu PUR
EVM012 - Doză cablu, cu unghi de deflecţie, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 25 m Cablu PUR
EVM013 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 12,5 m Cablu PUR
EVM014 - Doză cablu, drept, fără silicon, Fără halogen, Contacte aurite, Pentru aplicatii in medii dure de lucru, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -40...90 °C, 25 m Cablu PUR