Noile monitoare de siguranţă AS-i pentru ieşiri sigure AS-i.

Noile monitoare de siguranţă AS-i pentru ieşiri sigure AS-i.

Parametrare prin noul software PC ASIMON V3.0.

  • Monitorizarea de până la 31 slave AS-i siguri
  • Sprijinirea ieşirilor decentrale AS-i sigure.
  • Posibilă cuprinderea mai multor ieşiri sigure AS-i ieşiri.
  • Legare în reţea simplă, economică, directă a două şiruri AS-i.
  • Certificare conform EN 954-1/SC 4, IEC 61508/SIL3 şi EN ISO13849-1/PLe.
Monitoare de siguranţă AS-i
Monitoarele de siguranţă AS-i Safety at Work se pot obţine cu noile funcţii suplimentare. Monitoarele de siguranţă pot prelucra acum ieşiri sigure AS-i. De asemenea este posibilă realizarea unei legări simple şi sigure de şiruri AS-i. Monitoarele de siguranţă se pot utiliza astfel într-un spectru şi mai amplu de aplicaţii. Cu software-ul de configurare şi diagnosticare ASIMON V3.0 adaptabil aplicaţiilor se face în mod vizibil şi rapid atribuirea şi legarea componentelor bus de siguranţă într-o nouă reprezentare de plan funcţional prin Windows.

Monitor de siguranţă AS-i

AC031S - Monitor de siguranţă AS-i, Erweiterte Funktionalität und integriertem sicheren Slave zur Ansteuerung eines sicheren AS-i Ausgangs, cu 1 canal , Categoria de control 4 conf. EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 şi EN ISO 13849 - 1 PL e, Configurarea şi punerea în funcţiune prin software de configurare ASIMON V3.0, IP 20, Temperatură de ambianţă -20...60 °C
AC032S - Monitor de siguranţă AS-i, Erweiterte Funktionalität und integriertem sicheren Slave zur Ansteuerung eines sicheren AS-i Ausgangs, cu 2 canale , Categoria de control 4 conf. EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 şi EN ISO 13849 - 1 PL e, Configurarea şi punerea în funcţiune prin software de configurare ASIMON V3.0, IP 20

Modul SmartLine

AC030S - Sicheres aktives AS-i Ausgangsmodul, SIL 3 gemäß EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 und EN ISO 13849 - 1 / PL e, zur sicheren Ansteuerung von Aktuatoren, IP 20, Combicon

Accesorii

E7040S - AS-i Safety at Work, Software de programare pentru monitor de siguranţă AS-i AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC031S / AC032S, Software de programare ASIMON, Versiune 3.0, Configurare, punerea în funcţiune şi diagnosticarea monitorului de siguranţă AS-i
E7001S - Cablu de conectare PC / Monitor de siguranţă AS-i, Temperatură de ambianţă -25...70 °C, Cablu PVC
E70230 - Ştecher Combicon, cu cleme filetate cu 4 poli, Unitate de ambalare: 6 bucăţi