Porţi AS-i pentru multe feldbus-uri.

Porţi AS-i pentru multe feldbus-uri.

Porţi cu AS-i Masterprofil M4.

  • Susţine toate slave-urile specificaţiei AS-i 1.0 până la 3.0.
  • Diagnosticare extinsă în display-ul aparatelor şi prin feldbus.
  • Manipulare flexibilă a valorilor analogice.
  • Pentru feldbus-uri diverse: Profibus-DP V1, CANopen, DeviceNet, Ethernet / IP, Modbus TCP .
AS-i-Master cu Masterprofil M4
"Controller E" se află în lumea automatizărilor ca nume de familie pentru Master AS-i cu interfaţă integrată feldbus şi SPS performant. Porţile descrise aici susţin toate feldbus-urile uzuale. Posibilităţile extinse ale AS-i 3.0 se pot utiliza cu aceşti Masteri AS-i în arie deplină. Utilizatorul are acces simplu la toate datele AS-i prin feldbus, SPS integrat şi display grafic. Prin aceleaşi căi, configurările şi diagnosticarea sunt accesibile cu acelaşi confort.
AC1365 - AS-i-DP-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi Profibus DP-Gateway, Comandă AS-i cu punct intersecţie Profibus-DP Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1366 - AS-i-DP-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi Profibus DP-Gateway, Comandă AS-i cu punct intersecţie Profibus-DP Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1355 - controller AS-i E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată, Comandă AS-i frei programabil Interfaţă Profibus-DP Interfaţă programare Ethernet Funcţionalitate Master deplină, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1356 - controller AS-i E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată, Comandă AS-i frei programabil Interfaţă Profibus-DP Interfaţă programare Ethernet Funcţionalitate Master deplină, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1327 - AS-i-Ethernet / IP-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi Ethernet-IP-Gateway / Web-Server, Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1331 - AS-i-CANopen-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi CANopen-Gateway, Comanda AS-i cu interfaţă CANopen Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1332 - AS-i-CANopen-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi CANopen-Gateway, Comanda AS-i cu interfaţă CANopen Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1375 - SmartLink DP, Utilizarea ca AS-i- / Profibus DP-Gateway, AS-i Gateway / Profibus DP Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1376 - AS-i-DP-Gateway, Utilizarea ca şi Profibus DP-Gateway cu 2 AS-i-Master, Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC0340 - CodeSys pentru Automation Alliance, Software CD for controller E Version 2.3 in several languages, Licenţă loc unic, Compatible operating systems: Win2000 (32 bits), WinXP (32/64 bits), WinVista (32/64 bits), Win7 (32/64 bits),

Current bulletin