32 Bit ClassicController pentru maşini de lucru mobile.

32 Bit ClassicController pentru maşini de lucru mobile.

16 intrări digitale multifuncţionale, 16 ieşiri digitale multifuncţionale.

  • Intrări şi ieşiri analogice şi digitale cu funcţie diagnosticare.
  • Aplicabil pentru funcţii de comandă complexe în maşini de lucru mobile.
  • 4 interfeţe CAN cu CANopen- şi protocol SAE J1939.
  • Liber programabil cu CoDeSys 2.3 conform IEC 61131-3.
  • Certificare de tip e1 prin Oficiul Federal pentru Autocamioane.
Controller cu 32 biţi pentru maşini de lucru mobile
Cerinţele către modulele de comandă au crescut în permanenţă în ultimii ani. Pentru funcţiile optime ale utilajelor trebuie executate concomitent tot mai multe funcţii proporţionale. 32 Bit-ClassicController a fost dezvoltat conform normelor actuale şi pe baza experienţei îndelungate special pentru aplicaţii în autovehicule şi maşini de lucru mobile. Pe lângă intrări şi ieşiri multifuncţionale, fiecare modul de comandă este dotat cu 4 interfaţe CAN. Acestea susţin atât protocoalele Bus importante cât şi ratele diferite de transmisie precum şi schimbul de date transparent sau pregătitor. Prin programarea conform IEC 61131-3, toate funcţiile de comandă se pot integra uşor în programul de aplicaţii.
Funcţii şi avantaje
Construcţia mecanică
Electronica de comandă integrată într-o capsulă metalică compactă oferă printr-un ştecher central, mobil, rezistent la schimbarea de polaritate toate conectările necesare pentru intrări şi ieşiri, comunicare şi programare. Starea-LED - RGB serveşte afişajului celor mai importante anunţuri de sistem.
Electronica
Piesa de bază conform normelor valabile pentru comanda dotată cu electronică mobilă este un modern procesor 32-Bit. Funcţiile de monitorizare şi protecţie fac posibilă o operare sigură şi sub condiţii de aplicare extreme.
Configurare a intrărilor şi ieşirilor
Intrările şi ieşirile se pot adapta şi prin software de aplicaţii pentru fiecare caz în parte. Fiecare intrare poate fi configurată ca intrare digitală, de frecvenţă sau analogică cu funcţie diagnosticare. Suplimentar, intrările susţin evaluarea semnalelor de intrare digitale pozitive respectiv negative. Intrările analogice fac posibil atât măsurarea de curent cât şi de tensiune. Toate ieşirile oferă o configurare cu reglare aptă de diagnosticare digitală sau ieşire PWM cu şi fără reglare de curent.
Programabil conform IEC 61131-3 cu CoDeSys
Programarea cu limbaje IEC 61131-3 normate facilitează utilizatorului o elaborare vizibilă şi simplă a software-ului de aplicaţii. Pentru funcţii speciale ale comenzii stau la dispoziţie biblioteci.
Interfaţă CAN cu protocol CANopen
ClassicController cu 4 interfeţe CAN este dotat conform ISO 11898. Prin această se schimbă date cu participanţii bus conectaţi. Protocolul CANopen asigură o conectare rapidă şi flexibilă la bus. Toate interfeţele pot fi reconfigurate pe protocolul J1939 pentru comunicare cu motorul şi şirul de lucru.
Aplicaţii
  • Interfaţă CANopen cu protocol CANopen
  • maşini de lucru complexe
  • Maşini agricole
  • Maşini pentru gospodărie comunală


CR0032 - ClassicController, Comandă mobilă programabilă Typ R 360, Procesor 32 Bit, 16 intrări / 16 ieşiri, 4 Interfeţe CAN, 32 Bit
EC2013 - Ştecher conectare AMP cu 55 poli, confecţionabil, incl. contacte (AMP-Junior-Timer)
EC2086 - Linie de conectare cu legătură cu ştecher, AMP cu 55 poli, confecţionabil, Lungimea cablului 1,2 m, Secţiune fire 1 mm²
EC2096 - Cablu programare, z.B. für ClassicController CR0032 oder ExtendedController CR0232, confecţionabil
CP9006 - Software de programare CoDeSys, pentru configurare, programare şi diagnosticarea sistemelor de comandă ifm, Versiune germană, inkl. DVD "Software, tools and documentation"

Current bulletin