Bornele de hotar ale firmei
| 2009 | Fuziunea dintre senzorul de presiune şi afişarea analogică. Primul manometru de contact complet electronic. |
| 2009 | A treia dimensiune dintr-o privire. Evaluarea vizuală a distanţei, nivelului de umplere sau a volumului cu senzorul de imagine 3D - efector pmd3d. |
| 2008 | Cititor Multicod - Cititor de coduri pentru identificare optică. Identificarea codurilor de bare şi a codurilor 2D. |
| 2008 | efector mid - senzor de curgere - debitmetru magnetic-inductiv inline. Monitorizare compactă şi cu costuri minime a lichidelor conductive. |
| 2007 | Un pas mai departe pentru senzorul compact în varianta de monitorizare/diagnoză a pompelor hidraulice efector PIM. |
| 2007 | Pentru prima dată ifm utilizează tehnologia microundelor efector GWR, pentru masurarea nivelelor în tancurile compacte. |
| 2006 | ifm electronic lansează tehnologia de conectare proprie pe piaţa pentru prima data. Ecolink ca tehnologie/concept revoluţionar a creat senzaţii in industrie. |
| 2005 | Senzor de distanţă 'efector pmd' câştigă premiul în tehnologie 'Hermes Award'. |
| 2004 | Primele sisteme de identificare: optic (Citire de Codificări Data Matrix) şi prin unde (Tehnologie RFID). |
| 2003 | Prezentarea primelor produse 'i-STEP': efector octavis (Monitorizarea elementelor de rulare), efector metris (Contor pentru consumul de aer comprimat) şi efector dualis (generaţia de senzori 2D). |
| 2002 | Conectarea de comutatori de proximitate de siguranţă conform EN954-1 cu AS-i Safety at work. |
| 2001 | Introducerea primului comutator de proximitate de siguranţă pentru securitatea persoanei cu certificare TÜV conform liniei directoare pentru maşini. |
| 2000 | Introducerea comutatorului de proximitate cu specific aplicaţiei efector m. |
| 2000 | Introducerea primului senzor pentru starea de umplere cu puncte de comutare la alegere liberă fără componente deplasate mecanic. |
| 1997 | Introducerea grupului de produse 600 senzori de temperatură. |
| 1997 | Dezvoltarea grupului de produse ecomat 200 sisteme de evaluare a impulsului în jurul familiei de produse Monitor cu comandă uP şi în jurul familiei reţelelor de comutare. |
| 1996 | Dezvoltarea programului în jurul domeniului comutatorilor cilindrici magnetici. |
| 1994 | Introducerea pe piaţă a noului grup de produse efector 500 senzori de presiune. |
| 1993 | Prezentarea sistemelor de comandă pentru aplicarea în maşini de lucru mobile - ecomat R360 precum şi a monitorului pentru numărul de rotaţii Compact în capsula M30-. |
| 1992 | Introducerea sistemului Feldbus AS-i (interfaţă senzor actuator). |
| 1990 | Grupul de produse ecomat 100 se dezvoltă în jurul soluţiilor de comandă ale clienţilor şi ale aplicaţiilor specifice. |
| 1989 | Introducerea seriei Quadronorm Serie (normal închis + normal deschis / PNP + NPN integrat într-un aparat). |
| 1986 | Prezentarea primelor proprii familiei de comandă ecomat 100 pentru aplicarea pe scară industrială. |
| 1983 | Grupul de produse efector 300 monitor de curgere este introdus pe piaţă. |
| 1982 | Codoarele unghiulare sunt introduse în programul de produse. |
| 1980 | PREMIERĂ MONDIALĂ: Realizarea comutatoarelor flexibile se face pe baza tehnicii de film; Senzori opto-electronici extind spectrul de produse. |
| 1973 | Primul comutator de proximitate capacitiv cu doi conductori în capsula mică şi primul monitor pentru numărul de rotaţii electronic în capsulă şine DIN. |
| 1969 | Înfiinţarea ifm electronic geräte gmbh + co kg. Debutul producţiei cu comutatoare de proximitate inductive în capsulă miniaturală. |

În principiu, fiecare automatizare, indiferent din ce domeniu sau din ce branşă, se poate reduce la detectarea, transmiterea şi evaluarea semnalelor. ifm electronic dezvoltă şi produce de peste 30 de ani aproape toate componentele şi sistemele necesare, de la senzorul standard până la electronica de comandă cu specific aplicaţiei.