Experimentați cele mai recente inovații și soluțiile noastre hardware și software testate, pentru o digitalizare eficientă, la Târgul de la Hanovra 2024 – de la senzor la cloud!
Solicitați acum biletul dumneavoastrăDescoperiți lumea digitalizării alături de Krafter-ul ifm – călătoria spre excelență începe aici!
Află mai multe!Bucurați-vă de noua simplitate de configurare a parametrilor IO-Link cu software-ul nostru moneo configure free, fără niciun cost: recunoaștere automată a dispozitivelor, gestionare ușoară a seturilor de date și multe altele.
Descarcați acum moneo configure freePentru că ne dorim să te convingi singur de calitatea și fiabilitatea produselor noastre, ai 40% discount pentru noua gamă de sisteme Vision de la ifm, până la finalul anului!
Află mai multe!