Transmiter presiune optimizat (serie constructivă PP) cu precizie îmbunătăţită
 
 

 
Ediţie nouă compoctă şi robustă a seriei constructive consacrate PP
  • Senzor de presiune pentru utilizarea mobilă, cu rezistenţă la şocuri până la 1000 g.
  • Două ieşiri de comutare.
  • Extrem de robust şi cu siguranţă în operare.
  • Stabilitate EMV excepţională
  • Comunicarea prin interfaţă link I/O.

Noua generaţie a seriei constructivă PP
Noul design şi tehnica îmbunătăţită a acestor senzori de presiune consacraţi se evidenţiază printr-o precizie totală de 0,5 %, o capsulă mai compactă şi o precizie îmbunătăţită a punctului de comutare de 0,5 % din. Preluarea de presiune consacrată prin celulă de măsurare ceramic-capacitivă asigură în continuare
valori de măsurare sigure şi stabile în aplicaţii hidraulice mobile şi staţionare.

Prin design-ul îmbunătăţit al capsulei, aparatele se pot monta şi mai uşor în aplicaţii înguste şi greu accesibile. Preţul atractiv, în care e inclusă valoarea adăugată la disponibilitate maximă a aparatului, întregesc acest update.

Tipuri PNP
PP7550 - G 1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0...400 bar
PP7551 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0...250 bar
PP7552 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0...100 bar;
PP7553 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0...25 bar;
PP7554 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative -1...10 bar
PP7554 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0..2,5 bar;

Tipuri NPN
PP0520 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0...400 bar;
PP0521 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0...250 bar;
PP0522 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0...100 bar;
PP0523 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative 0...25 bar;
PP0524 - G1/4 A, domeniul de măsurare al presiunii relative -1...10 bar