|  |
| |
|
|
|
|
|
ProcessLine: Module analogice AS-i realizate din inox cu IP 69 K. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Robusteţe ridicată la cerinţe extreme de curăţare
- Modul analogic intrare cu 4 canale 4…20 mA.
- Adecvat pentru senzori fir 2, 3.
- Capsulă oţel înnobilat verificată şi certificată ECOLAB.
- Conectare prin distribuitor V4A.
Etanşeitate sigură Modulele ProcessLine se recomandă datorită dvs. tipului de protecţie ridicat, capsulă din oţel înnobilat, montării simple şi eficiente pentru aplicaţii cu condiţii de curăţare extreme.
Proprietăţi speciale- Modul AS-i testat şi certificat ECOLAB
- Robust prin tip protecţie ridicat IP 68 şi IP 69K
- Capsula V4A adecvată industriei alimentare
- Nu sunt posibile depunerile de impurităţi
- Curăţare simplă
- LED-uri cu putere de iluminat mare pentru stare şi diagnosticarea
AC2916 - Modul AS-i activ, 4 intrări analogice 4...20 mA, Pentru conectarea de 2 şi 3 senzori sârmă , IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -5...70 °C AC4007 - AS-i cablul plat, , pentru industria alimentară, siguranţa la schimbarea polarităţii prin forma specială, 100 mTemperatură de ambianţă -40...105 °C, AC4008 - AS-i cablul plat, , pentru industria alimentară, siguranţa la schimbarea polarităţii prin forma specială, 100 mTemperatură de ambianţă -40...105 °C, E70354 - Distribuitor FK, Tensiune AS-i şi tensiune auxiliară disponibilă prin bucşe fişă M12, IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -30...80 °C E70454 - Distribuitor FK, Tensiune AS-i disponibilă prin bucşe fişă M12, IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -30...80 °C E70377 - Distribuitor FK, IP 68 / IP 69K, Temperatură de ambianţă -30...80 °C E70297 - Capac acoperire, pentru ProcessLine-module, Temperatură de ambianţă -15...90 °C
|
|
|
|