Porţi AS-i pentru multe feldbus-uri
 
 

 
Gateways cu profil master AS-i M4
  • Susţine toţi slavii specificaţiei AS-i 1.0 până la 3.0.
  • Diagnosticare extinsă în display-ul aparatelor şi prin feldbus.
  • Handling flexibil al valorilor analogice.
  • Pentru diferiţi feldbusi: Profibus-DP V1, CANopen, DeviceNet, Ethernet / IP, Modbus TCP .

"Controller E" se află în lumea automatizărilor ca nume de familie pentru Master AS-i cu interfaţă integrată feldbus şi SPS performant. Gateway-urile descrise aici susţin toate feldbusse uzuale.

Posibilităţile extinse ale AS-i 3.0 se pot utiliza cu aceşti Masteri AS-i în arie deplină. Prin feldbus, prin SPS integrat şi prin display de grafică integrat au o accesibilitate simplă la toate datele AS-i . Configurare şi diagnosticarea sunt accesibile la fel de confortabil pe aceleaşi căi.

AC1365 - AS-i-DP-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi Profibus DP-Gateway, Comandă AS-i cu punct intersecţie Profibus-DP Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1366 - AS-i-DP-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi Profibus DP-Gateway, Comandă AS-i cu punct intersecţie Profibus-DP Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1355 - controller AS-i E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată, Comandă AS-i frei programabil Interfaţă Profibus-DP Interfaţă programare Ethernet Funcţionalitate Master deplină, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1356 - controller AS-i E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată, Comandă AS-i frei programabil Interfaţă Profibus-DP Interfaţă programare Ethernet Funcţionalitate Master deplină, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1327 - AS-i-Ethernet / IP-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi Ethernet-IP-Gateway / Web-Server, Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1337 - AS-i-Ethernet / IP-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi Ethernet-IP-Gateway / Web-Server, Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1331 - AS-i-CANopen-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi CANopen-Gateway, Comanda AS-i cu interfaţă CANopen Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1332 - AS-i-CANopen-Controller E, Utilizarea ca şi comandă decentralizată şi CANopen-Gateway, Comanda AS-i cu interfaţă CANopen Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1375 - SmartLink DP, Utilizarea ca AS-i- / Profibus DP-Gateway, AS-i Gateway / Profibus DP Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC1376 - AS-i-DP-Gateway, Utilizarea ca şi Profibus DP-Gateway cu 2 AS-i-Master, Funcţionalitate Master deplină Display grafic, IP 20, Temperatură de ambianţă 0...60 °C
AC0340 - CodeSys pentru Automation Alliance, Software-CD für Controller E
mehrsprachige Version 2.3, Licenţă loc unic, Kompatible Betriebssysteme:
Win2000 (32 Bit), WinXP (32/64 Bit), WinVista (32/64 Bit), Win7 (32/64 Bit),