Der Mikrowellensensor – auf das Echo kommt es an!
 
 

 
Innovatives Messprinzip, auch für Kompaktbehälter.
  • 2 bzw. 4 programmierbare Schaltausgänge mit Hysterese- und Fensterfunktion.
  • Einfache Bedienung über das Benutzermenü.
  • Direkte Anzeige des aktuellen Füllstands mittels LED-Display.
  • Stablängen bis 160 cm.
  • Die Länge des Sensorstabs kann bei Bedarf gekürzt werden.
Anwendung
Füllstandsensoren vom Typ LR arbeiten auf der Basis von geführter Mikrowelle. Sie sind zur kontinuierlichen Füllstandüberwachung in wasserbasierenden Medien wie Kühlschmierstoffen und Reinigungsflüssigkeiten geeignet.

Montage
Der Sensor wird direkt mittels Prozessanschluss oder Flansch im Behälter montiert. Bei Bedarf kann der Sensorstab einfach durch den Anwender gekürzt und an den Behälter angepasst werden.

Einstellung
Die Einstellung aller Parameter sowie die Programmierung der Schaltpunkte und die Anzeige des aktuellen Füllstands erfolgen über zwei Programmiertasten und ein 4-stelliges alphanumerisches Display.

LR3000 - Senzor electronic pentru starea de umplere, Conectarea la proces: G¾ A , Funcţie de ieşire: normal deschis / normal închis programabil; 4...20 mA sau 0...10 V, Domeniu de aplicare: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Microunde direcţionate, Capsulă rotabilă 360°, Afişare alfanumerică cu 4 poziţii, IP 67, Temperatură de ambianţă 0...60 °C, Legătură cu ştecher M12 (conform EN 61076-2-101)
LR3300 - Senzor electronic pentru starea de umplere, Conectarea la proces: ¾"NPT , Funcţie de ieşire: normal deschis / normal închis programabil; 4...20 mA sau 0...10 V, Domeniu de aplicare: Lichide de răcire pe bază de apă, apă / medii similare apei , Microunde direcţionate, Capsulă rotabilă 360°, Afişare alfanumerică cu 4 poziţii, IP 67, Temperatură de ambianţă 0...60 °C, Legătură cu ştecher M12 (conform EN 61076-2-101)
LR7000 - Senzor electronic pentru starea de umplere, Conectarea la proces: G¾ A , Funcţie de ieşire: 2 x normal deschis / normal închis programabil, Domeniu de aplicare: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Microunde direcţionate, Capsulă rotabilă 360°, Afişare alfanumerică cu 4 poziţii, IP 67, Temperatură de ambianţă 0...60 °C, Legătură cu ştecher M12 (conform EN 61076-2-101)
LR7300 - Senzor electronic pentru starea de umplere, Conectarea la proces: ¾"NPT , Funcţie de ieşire: 2 x normal deschis / normal închis programabil, Domeniu de aplicare: Lichide de răcire pe bază de apă, apă / medii similare apei , Microunde direcţionate, Capsulă rotabilă 360°, Afişare alfanumerică cu 4 poziţii, IP 67, Temperatură de ambianţă 0...60 °C, Legătură cu ştecher M12 (conform EN 61076-2-101)
LR8000 - Senzor electronic pentru starea de umplere, Conectarea la proces: G¾ A , Funcţie de ieşire: 4 x normal deschis / normal închis programabil, Domeniu de aplicare: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Microunde direcţionate, Capsulă rotabilă 360°, Afişare alfanumerică cu 4 poziţii, IP 67, Temperatură de ambianţă 0...60 °C, Legătură cu ştecher M12 (conform EN 61076-2-101)
LR8300 - Senzor electronic pentru starea de umplere, Conectarea la proces: ¾"NPT , Funcţie de ieşire: 4 x normal deschis / normal închis programabil, Domeniu de aplicare: Lichide de răcire pe bază de apă, apă / medii similare apei , Microunde direcţionate, Capsulă rotabilă 360°, Afişare alfanumerică cu 4 poziţii, IP 67, Temperatură de ambianţă 0...60 °C, Legătură cu ştecher M12 (conform EN 61076-2-101)

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 464 kB).

 Virtuelle Produktvorstellung (Flash-Animation)
 Datei mit integriertem Flash-Player (EXE-File 1004kB)



Flashanimation lr7022
Anmerkungen:
Beachten Sie bitte, daß in Ihrem Browser das aktuelle Flash-Plugin (mindestens Version 8) installiert ist. Ansonsten können Sie dieses Plugin auch bei Macromedia kostenlos herunterladen. Für Interessenten, die sich das Plugin nicht installieren möchten, bieten wir eine direkt ausführbare Datei (EXE-File) mit integriertem Flashplayer als Download an.

Die Bedienung erfolgt im Normalfall mit der Maus. Bitte beenden Sie die Animation durch Schließen des separaten Browser-Fensters.