Sensores de fluxo Vortex com display confortável.
A alternativa: Sensor Vortex ao invés de rotor de pás.
- Medição de temperatura integrada
- Display eletrônico multicolor giratório.
- Opcionalmente com conexões G e R giratórias.
- Possibilidade de ajuste de comutação das cores verde e vermelha para valores do processo.
- Pode ser utilizado para água com ou sem condutibilidade (água deionizada).
Turbilhões como medida para o fluxo
Em um corpo represente montado no tubo de medição, o produto circulante gera turbilhões alternantes, que dependem de sua velocidade e que são detectados por um sensor piezocerâmico. Se a seção transversal for conhecida, é possível determinar o débito a partir do número de vórtices.Esse método de medição de débito conhecido como princípio Vortex é totalmente independente de oscilações de pressão e temperatura do produto. Através de sua estrutura construtiva simples, ele permite a fabricação de sensores de medição de débito por um preço baixo.
A emissão do fluxo atual e da temperatura ocorre opcionalmente como sinal de corrente normatizado (4...20 mA), como saída de frequência, saída de comutação ou via IO-Link.
Animação do produto SV4200
Conector de encaixe M12 · Função elétrica DC PNP / NPN · Frequência · IO-Link
Conector de encaixe M12 · Fun♪5ão elétrica DC 2 x analógica 4...20 mA *
*verfügbar ab 06.2015
Sistemas de conectores
Acessórios
![]() | E40249 - suporte de montagem | |
![]() | E40250 - válvula de regulação, absperrbar, 10 bar | |
![]() | E40251 - válvula de regulação, absperrbar, 10 bar |