Os novos Optos O6 agora como variante com luz infravermelha.
Sensores ópticos de excelente desempenho em invólucro de plástico
- Detecção exata com luz infravermelha invisível.
- Segurança operacional elevada para vapor, névoa e pó.
- Ajuste simples através de potenciômetros.
- Especialmente apropriado para aplicações de portas e portões.
- Além de apalpadores de luz energéticos, disponíveis também como barreiras fotoelétricas de uma via.
Ideal para aplicações universais
Em diversos tipos de controle de acesso, como em portões em aeroportos ou em escadas rolantes - em qualquer lugar onde pessoas devem ser detectadas, não se deseja que a luz infravermelha seja vista.Nessas situações, sensores ópticos com luz infravermelha inviível encontram um amplo espectro de aplicação.
O melhor desempenho óptico
A luz infravermelha permite um maior alcance, especialmente em objetos escuros (pretos). Além disso, os produtos são bastante resistentes a luz externa. Além de apalpadores de luz energéticos, os aparelhos estão disponíveis também como barreiras fotoelétricas de uma via.Todos os modelos possuem um conector de encaixe M8 de 4 pinos. Os sensores destacam-se pela excelente relação custo/benefício.
Diversos acessórios de montagem completam a oferta de forma perfeita.
Sensor de reflexão difusa · 3 condutores DC · NPN
![]() | O6T216 - Sensores de reflexão difusa, ajustável, light on / dark on programável, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,005...0,6 m, conectores M8 |
Sensor de reflexão difusa · 3 condutores DC · PNP
![]() | O6T215 - Sensores de reflexão difusa, ajustável, light on / dark on programável, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,005...0,6 m, conectores M8 |
Barreira fotoelétrica de uma via emissor 2 condutores DC
![]() | O6S215 - Sensores fotoelétricos por barreira, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...15 m, conectores M8 |
Barreira fotoelétrica de uma via receptor · 3 condutores DC · NPN
![]() | O6E216 - Sensores fotoelétricos por barreira, ajustável, light on / dark on programável, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...15 m, conectores M8 |
Barreira fotoelétrica de uma via receptor · 3 condutores DC · PNP
![]() | O6E215 - Sensores fotoelétricos por barreira, ajustável, light on / dark on programável, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance de detecção ...15 m, conectores M8 |