Primeiro sensor capacitivo com IO-Link para detecção de posição e nível. Deseja mais informações sobre este produto? Nós ligamos para você
IO-Link gratuito.
- Parametrização simples por IO-Link antes da instalação do sensor.
- Mediante IO-Link é possível um processamento versátil dos dados.
- Função normalmente aberto / normalmente fechado de seleção livre.
- Exibição bem visível do estado de comutação.
- Montagem simples graças a adaptador de montagem e braçadeiras.
Novas características
Os novos sensores capacitivos são modelos mais desenvolvidos de sensores existentes. Uma novidade é a integração de IO-Link. Todos os outros dados e os códigos permanecem inalterados.
Aplicação
Sensores capacitivos detectam materiais a granel ou líquidos através de paredes de reservatórios não metálicas. Aplicações típicas para a detecção de produtos encontram-se na indústria de semicondutores, papel e madeira.
Parametrização
A parametrização é efetuada diretamente através dos botões no sensor ou mediante interface IO-Link. Isto efetua-se através da interface USB E30396 ou do Memory Plug.
Transmissão de dados
Um cabo M12 padrão transmite os dados e os parâmetros do processo e as informações de diagnóstico a um IO-Link Master conectado. Se o IO-Link não for usado, o sensor trabalha com a saída de comutação.