Pequenos sensores fotoelétricos compactos agora também como variantes com IO-Link.

Pequenos sensores fotoelétricos compactos agora também como variantes com IO-Link.

O6 wetline fala agora também IO-Link.

  • Invólucro em aço inoxidável com grau de protecção IP 68/IP 69 K.
  • Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo especialmente resistente a interferências.
  • Mancha de luz homogênea para uma detecção precisa de objetos, sem luz dispersa.
  • Também disponível como sistema por barreira ou sistema reflexivo.
  • Muitas funções ajustáveis mediante IO-Link, p. ex. alcance de detecção e sensibilidade.
Melhor performance
Os sensores de reflexão difusa oferecem uma supressão de fundo resistente a interferências, mesmo em caso de fundos altamente reflexivos. Uma característica distintiva é a compensação automática de sensibilidade, que garante uma função segura mesmo em ambientes com vapor, fumo ou muitos reflexos.
ligado Invólucro em aço inoxidável com grau de protecção IP 68/IP 69 K.
Os potenciômetros com vedação dupla oferecem máxima estanquidade. O visor embutido permite uma limpeza livre de resíduos.
IO-Link
Os sensores O6 wetline estão agora também disponíveis como variantes com IO-Link. Através desta interface, o usuário pode ajustar p.ex. alcance e detecção, sensibilidade, comutação claro/escuro, retardo de comutação ou a desativação dos elementos de operação.

Sensores de reflexão difusa com supressão de fundo · 3 fios DC · PNP


O6H309 - Sensores de reflexão difusa, ajustável, supressão do plano posterior, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), light on / dark on programável, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, alcance: 0,002...0,2 m, conectores M8

Sensor de reflexão difusa · 3 fios DC · PNP


O6T309 - Sensores de reflexão difusa, ajustável, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), light on / dark on programável, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, alcance: 0,005...0,5 m, conectores M8

Sensor fotoelétrico retro-reflexivo com filtro de polarização · 3 fios DC · PNP


O6P309 - Sensores retro-reflexivos, filtro de polarização, ajustável, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), light on / dark on programável, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance de detecção 0,05...5 m, conectores M8

Sensor fotoelétrico por barreira Transmissor · 2 fios DC


O6S305 - Sensores fotoelétricos por barreira, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), DC, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance de detecção ...10 m, conectores M8

Sensor fotoelétrico por barreira Receptor · 3 fios DC · PNP


O6E309 - Sensores fotoelétricos por barreira, ajustável, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), light on / dark on programável, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance de detecção ...10 m, conectores M8
Acessórios

E21272 - Kit de montagem, montagem de fixação
E21271 - Flange angular
E21081 - perfil cilíndrico, Ø 10 / M8, Comprimento 150 mm
E21267 - Refletor prismático, 18 x 18 mm, angular, para sensores retro-reflexivos de luz vermelha e infravermelha, Temperatura ambiente -20...140 °C
E21268 - Refletor prismático, 56 x 38 mm, angular, para sensores retro-reflexivos de luz vermelha e infravermelha, Temperatura ambiente -20...140 °C
E21269 - Refletor prismático, 48 x 48 mm, angular, para sensores retro-reflexivos de luz vermelha e infravermelha, Temperatura ambiente -20...140 °C
E21270 - Refletor prismático, 96 x 96 mm, angular, para sensores retro-reflexivos de luz vermelha e infravermelha, Temperatura ambiente -20...140 °C
E30398 - Memory Plug, Memória de parâmteros para sensores IO-Link, Capacidade de memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conexão M12
E30396 - Interface IO-Link, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Protocolos de comunicação assistidos: IO-Link (4800 e 38400 Bit/s) Protocolo EPS (19200 Bit/s), para funcionar com o software FDT "ifm Container" ou o software "LINERECORDER SENSOR", Temperatura ambiente -25...45 °C
Cabos e conectores

EVT134 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cabo PVC
EVT135 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PVC
EVT138 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cabo PVC
EVT139 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PVC
EVT248 - Jumper, reto / reto, sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,3 m cabo PVC