Sensores magnéticos com pressão de até 500 bar para detecção de aço.

Sensores magnéticos com pressão de até 500 bar para detecção de aço.

Suporta qualquer carga – os novos sensores à prova de pressão.

  • Extremamente robusto através de uma superfície ativa de metal.
  • Alta pressão de ruptura de 2000 bar no modelo M12.
  • Invólucros com forma padrão M12 e M14.
  • O melhor benefício por um preço atraente.
  • Resistente: suporta 10 milhões de ciclos de pressão.
Princípio de funcionamento:
O novo princípio de funcionamento baseia-se em uma tecnologia magnética indutiva que detecta unicamente metais ferromagnéticos (por exemplo, aço de ferramentas). O sensor pode ser montado de forma embutida. Ele detecta, mesmo se não montado de forma embutida, o alvo de aço, mostrando um comportamento de comutação confiável com um intervalo de 1,8 mm. A vedação para a área de pressão ocorre através de um anel vedante e um anel de suporte.
Exemplos de aplicação
Além da utilização como interruptor fim de curso em cilindros hidráulicos, o sensor é usado ainda em outros componentes hidráulicos, como válvulas ou bombas.
É empregado também na construção de máquinas, por exemplo, em máquinas de injeção de plástico ou na indústria de processo. Os novos sensores das séries MFH e M9H oferecem um desempenho impressionante por um preço atraente.

Princípio de funcionamento: pré-tensionado magneticamente


MFH200 - Sensor para cilindro, M12 x 1, Alcance de detecção 1,8 mm, embutido, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, conectores M12
MFH201 - Sensor para cilindro, M12 x 1, Alcance de detecção 1,8 mm, embutido, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, conectores M12
MFH202 - Sensor para cilindro, M12 x 1, Alcance de detecção 1,8 mm, embutido, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, conectores M12
MFH203 - Sensor para cilindro, M12 x 1, Alcance de detecção 1,8 mm, embutido, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, conectores M12
MFH204 - Sensor para cilindro, M12 x 1, Alcance de detecção 1,8 mm, embutido, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, conectores M12
M9H200 - Sensor para cilindro, M14 x 1,5, Alcance de detecção 2 mm, embutido, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...85 °C, conectores M12

Fontes de alimentação


DN1031 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, 2,5 A, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 60 W, modo primário de conexão, corrente de saída 2,5 A, regulada, Saída DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, grampos de gaiola
DN4011 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, saída de força 80 W, modo primário de conexão, corrente de saída 3,3 A, regulada, NEC Class II Power Source, IP 20, Temperatura ambiente -25...70 °C, Parafuso de fixação

Sistemas de conectores


EVC001 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC008 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, com LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
E12339 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...85 °C, 5 m cabo PUR blindado, Schirm an der Dose nicht aufgelegt
E12340 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -40...85 °C, 10 m cabo PUR blindado, Schirm an der Dose nicht aufgelegt

Boletim atual

Aplicações de segurança