Sondas de aparafusar Pt100/Pt1000

Sondas de aparafusar Pt100/Pt1000

Sondas de aparafusar Pt100/Pt1000 para diferentes aplicações

  • Montagem flexível.
  • Sondas a aparafusar para parafuso M6 e M10.
  • Sondas a aparafusar em M5 e M6.
  • Medida da temperatura de -30...180ºC.
Para aplicações complexas e diferentes exigências
Cada aplicação tem as suas próprias exigências em relação aos sensores de temperatura utilizados. Os critérios como o material da caixa ou a forma são tão importantes como a ligação às caixas electrónicas, sistemas de comando API ou módulo AS-i. As novas sondas de aparafusar da ifm electronic são concebidas de modo a que elas sejam apropriadas para diferentes aplicações graças as suas formas e materiais.
TS522A e TS502A para as aplicações ATEX
As sondas de aparafusar TS522A e TS502A possuem também a homologação ATEX de acordo com o grupo II, categoria 3D/3G.

Sonda de aparafusar - elemento de temperatura Pt100 / Pt1000

TS2229 - Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação, sem silicone, Contatos dourados, IP 67, Range: -25...90 °C, cabo PUR
TS522A - Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação, Homologação ATEX, Grupo II, categoria 3D/3G, Range de medição para aplicações ATEX, -20...115 °C / -4...239 °F, IP 67, Range: °C, cabo em silicone
TS502A - Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação, Homologação ATEX, Grupo II, categoria 3D/3G, Range de medição para aplicações ATEX, -20...115 °C / -4...239 °F, IP 67, Range: °C, cabo em silicone

Sondas de aparafusar - elemento de medição Pt100

TS2659 - Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação, IP 67, Range: -30...180 °C, cabo em silicone
TS0759 - Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação, IP 67, Range: -30...180 °C, cabo em silicone
TS2759 - Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação, IP 67, Range: -30...180 °C, cabo em silicone
TS4759 - Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação, IP 67, Range: -30...180 °C, cabo em silicone

Caixa electrónica

TR2432 - Unidade de avaliação para sensores de temperatura, Interface de comuncação: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), display alfanumérico de 4 dígitos, saída de comutação, saída analógica 4...20 mA ou 0...10 V, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range: -40...300 °C, conectores M12
TR7432 - Unidade de avaliação para sensores de temperatura, Interface de comuncação: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), display alfanumérico de 4 dígitos, 2 pontos de saída, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range: -40...300 °C, conectores M12
TP3237 - Medidor de conversão de sinal para sensores de temperatura, para elementos de mediação Pt100 e Pt1000 Interface de comuncação: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), saída analógica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range: 0...100 °C, conectores M12
TP3231 - Medidor de conversão de sinal para sensores de temperatura, para elementos de mediação Pt100 e Pt1000 Interface de comuncação: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), saída analógica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range: -50...150 °C, conectores M12
TP3232 - Medidor de conversão de sinal para sensores de temperatura, para elementos de mediação Pt100 e Pt1000 Interface de comuncação: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), saída analógica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range: -50...300 °C, conectores M12
TP3233 - Medidor de conversão de sinal para sensores de temperatura, para elementos de mediação Pt100 e Pt1000 Interface de comuncação: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), saída analógica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range: -18...148,9 °C, conectores M12