PMDLine M30 compacta: Medição do tempo de retorno da luz e IO-Link

PMDLine M30 compacta: Medição do tempo de retorno da luz e IO-Link

Sensor óptico com tecnologia PMD com parametrização simples e rápida.

  • Comprimento compacto de apenas 70 mm.
  • Ajuste confortável de todos os parâmetros via IO-Link 1.1.
  • Alto alcance de detecção de 30 mm a 2.000 mm.
  • Um alto grau de proteção IP 69K permite aplicações com altas exigências.
  • Podem ser adquiridas variantes com clase de proteção laser 1 ou 2.
Medição do tempo de retorno da luz como sensor padrão
O OID com medição do tempo de retorno da luz (PMD = Photonic Mixing Device) reúne em si as seguintes vantagens: alto alcance de detecção, supressão de fundo segura, luz vermelha visível, alta reserva de desempenho e isso mesmo em combinação com a classe laser 1 ou 2. Isso faz dele uma alternativa inteligente para sensores padrão, que se encontram na mesma faixa de preço.
IO-Link para uma simples parametrização
O ponto de comutação pode ser facilmente ajustado por um comando ou um PC. Isso exclui o risco de alteração acidental diretamente no sensor e aumenta a segurança contra manipulação. O raio laser pode também ser desligado através de IO-Link ou do pino 5 no conector M12.
Superfícies e montagem livres
Objetos brilhantes, foscos, escuros ou claros, tanto fazendo a cor: O OID oferece uma supressão de fundo segura e o ângulo livre de incidência permite uma posição de montagem flexível. Isso facilita a montagem e reduz custos.

Sensor óptico de distância · Conector de encaixe M12, antivalente · PNP


OID204 - Sensor óptico de distância, supressão do plano posterior, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,03...2 m, conectores M12
OID254 - Sensor óptico de distância, supressão do plano posterior, Luz visível do laser, CLASSE DE LASER 1, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,03...2 m, conectores M12

Acessórios


E10737 - Flange angular
E11049 - Grampo de fixação, Temperatura ambiente -25...85 °C
E10077 - Grampo de fixação
E20951 - cubo, M10
E30398 - Memory Plug, Memória de parâmteros para sensores IO-Link, Capacidade de memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conexão M12
E30396 - Interface IO-Link, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Protocolos de comunicação assistidos: IO-Link (4800 e 38400 Bit/s) Protocolo EPS (19200 Bit/s), para funcionar com o software FDT "ifm Container" ou o software "LINERECORDER SENSOR", Temperatura ambiente -25...45 °C
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Version 4.2, Software zur On- und Offline-Parametrierung von ifm IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage

Sistemas de conectores


EVC073 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC074 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVT013 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cabo PVC