PMD O5D – agora também com classe laser 1.

PMD O5D – agora também com classe laser 1.

PMDLine de primeira classe.

  • Medição do tempo de propagação da luz (PMD) precisa em invólucro compacto.
  • Supressão de fundo confiável e detecção independente da cor.
  • Superfícies brilhantes também são detectadas de forma confiável (p. ex. aço inoxidável).
  • Ajuste preciso do ponto de comutação mediante os botões "+/-" e o display.
  • Classe laser 1 - corresponde aos requisitos de aplicações na indústria automobilística.
Medição do tempo de propagação da luz como sensor padrão
O O5D com medição do tempo de propagação da luz (PMD = Photonic Mixer Device) reúne as vantagens de grande alcance de detecção, supressão de fundo confiável, luz vermelha visível, alto ganho excedente - e tudo em combinação com classe laser 1.
Dessa forma constitui uma alternativa inteligente a sensores convencionais, sendo equiparável em termos de preço e tamanho.
Fácil manuseio
O ajuste do ponto de comutação é realizado de forma simples e precisa mediante os botões "+/-" e o display, ou por IO-Link, que permite também a leitura do valor real.
Para todo o tipo de superfícies e de montagem
Objetos brilhantes, mates, escuros e claros de qualquer cor: O sensor O5D oferece uma supressão de fundo confiável. O ângulo de incidência selecionável da luz de emissão permite posições de montagem flexíveis.

Sensor fotoelétrico de distância, classe de proteção laser 1 · conector M12, PNP antivalente


O5D150 - Sensor óptico de distância, supressão do plano posterior, Luz visível do laser, CLASSE DE LASER 1, display alfanumérico de 3 dígitos [cm], ajustável, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,03...2 m, conectores M12
O5D151 - Sensor óptico de distância, supressão do plano posterior, Luz visível do laser, CLASSE DE LASER 1, display alfanumérico de 3 dígitos [inch], ajustável, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, alcance: 0,03...2 m, conectores M12
Acessórios

E21083 - Kit de montagem, montagem de fixação
E21084 - Kit de montagem, montagem de fixação, tampa de proteção
E20951 - cubo, M10
E21087 - Flange angular
E30398 - Memory Plug, Memória de parâmteros para sensores IO-Link, Capacidade de memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conexão M12
E30396 - Interface IO-Link, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Protocolos de comunicação assistidos: IO-Link (4800 e 38400 Bit/s) Protocolo EPS (19200 Bit/s), para funcionar com o software FDT "ifm Container" ou o software "LINERECORDER SENSOR", Temperatura ambiente -25...45 °C
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Version 4.2, Software zur On- und Offline-Parametrierung von ifm IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage
Cabos e conectores

EVC001 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC002 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC004 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC005 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR