Os mais novos da família Opto: O7 – pequenos, compactos, precisos.
Sensores ópticos potentes e de pequenas dimensões.
- Ideal para detecção da posição em sistemas de alimentação e processamento.
- Sensor por barreira, retro-reflexivo e explorador de luz reflexiva com um ajuste fixo.
- Luz vermelha visível para um alinhamento fácil dos sensores.
- Sensores de reflexão difusa com supressão de fundo precisa.
- Uma mancha de luz mais pequena e um cone de luz mais estreito permitem a captação de objectos mais pequenos.
Aplicações
Os pequenos sensores ópticos da série O7 são a solução ideal quando há pouco espaço para a montagem e quando devem ser captadas peças pequenas. Estes sensores são normalmente aplicados em sistemas de alimentação e processamento.
Vantagens
A pequena mancha de luz e o cone de luz estreito permitem a captação de pequenos objectos também a grandes alcances de detecção. Graças ao ajuste fixo, os sensores estão aptos a funcionar logo após a montagem (Plug & Play). Os sensores com supressão de fundo podem ser obtidos nas variantes de alcance de 30, 50 ou 100 mm. A luz vermelha permite um alinhamento simples e rápido.
Aplicações:
Sistemas de processamento, robótica e automação.