Uma distância de comutação para todos os metais
Sensores indutivos Kplus para a automação industrial com fator de redução 1
- Detecção segura de todos os metais devido a uma distância de comutação uniforme
- Pode ser aplicado em espaços apertados graças às suas dimensões compactas
- Sem comutação errada devido a tecnologia de sensores resistente a campos magnéticos
- De aplicação universal devido à ampla faixa de temperatura
- Alta confiabilidade graças ao grau de proteção até IP 68 / IP 69K
Fator constante de correção
Os sensores Kplus apresentam a mesma distância de comutação em todos os tipos de metal. Eles são, por exemplo, perfeitamente adequados para a detecção do alumínio para o qual a distância de comutação dos sensores convencionais é substancialmente reduzida. As elevadas frequências de comutação permitem monitorar os estados de comutação que mudam rapidamente.Graças à nova tecnologia de sensores são insensíveis a campos magnéticos e podem por exemplo ser utilizados de forma confiável diretamente ao lado de freios elétricos. A ampla faixa de temperatura e os elevados graus de proteção permitem uma aplicação universal dos novos sensores Kplus.