Novos sensores de fluxo mecatrônicos inline com display

Novos sensores de fluxo mecatrônicos inline com display

Inteligente: sensor de fluxo com corpo flutuante

  • Com curvas integradas para água e óleo.
  • Com medição da temperatura integrada.
  • Não há necessidade de trechos de entrada/saída.
  • Possibilidade de comutação entre as cores verde e vermelha para valores do processo.
  • Tempo de resposta muito rápico < 10 ms.
Sensor de fluxo mecatrônico
O sensor de fluxo funciona segundo o princípio de um êmbolo apoiado por mola. Um êmbolo que se encontra na sede da válvula de um invólucro é levantado pelo fluxo do produto, pressionando uma mola.
A consulta da posição do êmbolo ocorre através de um sensor de campo magnético e a posição é emitida como sinal analógico. A força da mola provoca o retorno seguro do êmbolo para a posição inicial quando o fluxo diminui. Isso permite a montagem do sensor de fluxo em qualquer posição e evita um fluxo de retorno.
A cabeça do sensor pode ser girada em 360° e pode ser lido assim em qualquer posição.

Conector de encaixe M12 · Função elétrica DC PNP / NPN


SBY232 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 0,3...15 l/min / 0,018...0,9 m³/h, Ponto de acionamento: 0,1...15 l/min / 0,005...0,9 m³/h, Conexão de processo: Rp ¾
SBY233 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 0,5...25 l/min / 0,03...1,5 m³/h, Ponto de acionamento: 0,2...25 l/min / 0,01...1,5 m³/h, Conexão de processo: Rp ¾
SBY234 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 1...50 l/min / 0,06...3 m³/h, Ponto de acionamento: 0,5...50 l/min / 0,02...3 m³/h, Conexão de processo: Rp ¾
SBY246 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 2...100 l/min / 0,12...6 m³/h, Ponto de acionamento: 1...100 l/min / 0,05...6 m³/h, Conexão de processo: Rp 1
SBY257 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 4...200 l/min / 0,24...12 m³/h, Ponto de acionamento: 2...200 l/min / 0,1...12 m³/h, Conexão de processo: Rp 1½
SBG232 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 0,3...15 l/min / 0,018...0,9 m³/h, Ponto de acionamento: 0,1...15 l/min / 0,005...0,9 m³/h, Conexão de processo: G ½
SBG233 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 0,5...25 l/min / 0,03...1,5 m³/h, Ponto de acionamento: 0,2...25 l/min / 0,01...1,5 m³/h, Conexão de processo: G ½
SBG234 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 1...50 l/min / 0,06...3 m³/h, Ponto de acionamento: 0,5...50 l/min / 0,02...3 m³/h, Conexão de processo: G ½
SBG246 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 2...100 l/min / 0,12...6 m³/h, Ponto de acionamento: 1...100 l/min / 0,05...6 m³/h, Conexão de processo: G ¾
SBG257 - Mechatronischer Durchflusssensor, mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung , Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12, Alcance de medição: 4...200 l/min / 0,24...12 m³/h, Ponto de acionamento: 2...200 l/min / 0,1...12 m³/h, Conexão de processo: G 1¼

Sistemas de conectores


EVC001 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC002 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC004 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC005 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVT064 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cabo PVC
EVT001 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cabo PVC