O novo Multicode Reader com iluminação infra-vermelha.
Funções melhoradas para todos os Multicode Readers da ifm.
- Novos parâmetros de optimização para códigos de barra 1D.
- Comparador de códigos ajustável no sensor.
- Biblioteca ampliada de códigos de barras agora com códigos de barras RSS-1D.
- Transmissão de imagens por interface de processo.
- Selecção do parâmetro de qualidade de acordo com as normas ISO / IEC 15415 e 16022.
Leitura independente da posição de rotação
Pois, independentemente do alinhamento e do nº de códigos, os algorítmos de alta capacidade descodificam automaticamente códigos 1D ou 2D. Os parâmetros de optimização para códigos 1D foram ampliados.
Sistema de comparação de códigos no sensor
Através da identificação e da comparação do código no sensor, pode-se suprimir uma complexa programação da aplicação. Assim, é possível verificar p. ex. um determinado nº de caracteres dentro de um código.
Actualização
As novas funções são a emissão da posição de código através de uma interface de processo, parâmetros de qualidade total ajustáveis, ajustes de iluminação individuais de cada configuração num grupo, memória de imagens de falha integrada e protecção de acesso com palavra-passe.
Tipo de sensor
Sensor de ecrã CMOS S/W, resolução VGA 640 x 480
Aplicação
O Multicode Reader encontra na indústria um amplo espectro de aplicações. As áreas de aplicação vão do seguimento de produtos, comando da produção à identificação de produtos:
- Indústria automóvel
- Fabricante de sistemas solares
- Indústria alimentar
- Tecnologia de transporte
- Máquinas de ferramentas
- Máquinas impressoras