Display IO-Link: Valores de processo em vista.

Display IO-Link: Valores de processo em vista.

Maior transparência da instalação e informações de serviço no local.

  • Quatro valores de medição / displays de texto e quatro janelas de mensagens para texto livre.
  • Mudança de cor para texto e fundo.
  • Adaptação flexível da exibição, mesmo durante o funcionamento.
  • Compatível com IO-Link 1.1.
  • Integração simples em qualquer estrutura IO-Link existente.
Maior transparência da instalação
O display IO-Link é uma solução flexível para a exibição de valores de processo, textos e mensagens no sistema. Exibe até quatro valores de processo atribuídos e ainda alarmes e alertas. Para uma rápida visão geral pode ser utilizado texto claro e opcionalmente uma mudança de cor de texto e fundo. Mediante botões o usuário pode ativar ações de controle do CLP ou confirmar mensagens.
Integração simples
O display IO-Link é conectado a um mestre IO-Link e comandado por CLP. Para a configuração não é necessário nenhum software de PC especial. Textos e configurações podem ser especificados através de uma ferramenta de parametrização IO-Link Device Tool como LINERECORDER-SENSOR. Textos e ajustes podem ser adaptados a partir do CLP durante o funcionamento da instalação.

Display a cores 1,44 "


E30391 - IO-Link Anzeigegerät, Vollgrafische TFT-Anzeige, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, conectores M12

Cabos e conectores


EVC042 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cabo PUR
EVC043 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC102 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 3 m cabo PUR
EVC044 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC493 - Jumper, reto / reto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cabo PUR

Boletim atual