Sensores indutivos para anéis e mangueiras.
Em busca do detalhe – detecção de peças metálicas pequenas.
- Variantes de funcionamento estático e dinâmico.
- Alta resolução: Mesmo esferas de aço com 0,6 mm são detectadas de forma segura.
- Extremamente rápido com um tempo de reacção de 0,2 ms.
- Extensão do impulso e sensibilidade ajustável com potenciómetro.
- Contacto normalmente fechado ou normalmente aberto opcional.
Os sensores dinâmicos
Indukcyjny system identyfikacji w technologii 125kHz
- RFID dla linii montazowych, systemów transportu bliskiego oraz manipulatorów automatycznych
- Redukcja kosztów dzieki szybkiej i latwej instalacji
- Zwiekszone odleglosci zapisu/odczytu
- Wysoka niezawodnosc odczytu i kompaktowe wykonanie são aplicados quando é necessário detectar peças especialmente pequenas, com pouca massa. No caso do revestimento com vapor metálico é produzido um impulso curto entre 0,1 e 150 ms na saída do sensor. A alta resolução é mantida mesmo com a mangueira suja de metal.
Sensores de anéis
Conector M12 · função de saída com contacto normalmente aberto/fechado · 3 cabos DC PNP
Conector M12 · função de saída com contacto normalmente aberto/fechado ·3 cabos DC NPN
Sensores de mangueira