Sensor de estado-limite com saída antivalente para sistemas higiénicos.
Sempre no nível certo, sem oscilações.
- Sem necessidade de adaptação ao fluido, graças ao pré-ajuste de fábrica.
- Design adequado para aplicações higiénicas com um conceito de vedação livre de manutenção.
- Carcaça em aço inox resistente com placa do tipo de laser para legibilidade duradoura.
- Resistente a espuma e aderências.
- Montagem simples graças a colocação independente da posição.
Nível controlado
O novo sensor de estado-limite para sistemas higiénicos LMT monitoriza de forma segura o nível de tanques de depósito e protege bombas contra funcionamento em seco. Graças à sua ponta compacta pode ser integrado mesmo em tubos de reduzido diâmetro como DN25.
"Plug & Play"
O pré-ajuste de fábrica para diferentes tipos de fluidos torna desnecessária a adaptação, mesmo no caso de fluidos viscosos e pegajosos como, p. ex., ketchup. A selecção do aparelho é feita com a ajuda de uma extensa lista de fluidos.
Adequado para o processamento de alimentos
Graças aos materiais de alta qualidade utilizados na carcaça como, p. ex., aço inoxidável de alto grau (1.4404) e PEEK, o sensor cumpre todos os requisitos para utilização em sistemas higiénicos. Uma placa de características gravada a laser para garantir uma legibilidade duradoura
e a elevada protecção IP 68/IP 69K para processos de limpeza são a regra nestes sensores.