Sensores de pressão completamente metálicos para aplicações higiênicas.

Sensores de pressão completamente metálicos para aplicações higiênicas.

Agora com um sistema de vedação ainda melhor.

  • Alta precisão (0,2 %) e compensação electrónica da temperatura.
  • Saídas analógicas e de comutação programáveis.
  • Design higiénico, embutido com célula de medição em cerâmica altamente limpa.
  • Aseptoflex Vario – nova conexão de processo G 1 com 4 possibilidades de vedação.
  • Resistente a altas temperaturas e, por isso, adequado para processos SIP e CIP.
Esforços especiais – materiais especiais
Os novos sensores de pressão da série PI27 estão equipados com uma caixa de aço inoxidável V4A (1.4404). Especialmente a resistência contra os detergentes cada vez mais potentes na indústria alimentar e farmacêutica distinguem o design da caixa. Placas de referência imperdíveis, gravadas a laser são regra geral no caso destes sensores. As excelentes características e qualidades dos sensores PI até ao momento, distinguem também a nova série: o alto grau de protecção IP 69K, design higiénico, resistência a altas temperaturas, célula de medição em cerâmica altamente limpa, materiais de grande qualidade em contacto com o fluido e, por último, uma boa operação intuitiva.
Sensores de pressão embutidos com conexão de processo G 1.

Função de saída PNP/NPN programável + saída analógica programável

PI2793 - sensor de pressão combinada, unidades de indicação: bar, PSI, MPa, % do intervalo, função programável, 2 fios DC / 3 fios DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, Tecnologia de conexão de 2 fios: Saída analógica, Tecnologia de conexão de 3 fios: 2 saídas, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída de comutação ou saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...25 bar, conectores M12
PI2794 - sensor de pressão combinada, unidades de indicação: bar, PSI, MPa, % do intervalo, função programável, 2 fios DC / 3 fios DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, Tecnologia de conexão de 2 fios: Saída analógica, Tecnologia de conexão de 3 fios: 2 saídas, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída de comutação ou saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...10 bar, conectores M12
PI2795 - sensor de pressão combinada, unidades de indicação: bar, PSI, kPa, % do intervalo, função programável, 2 fios DC / 3 fios DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, Tecnologia de conexão de 2 fios: Saída analógica, Tecnologia de conexão de 3 fios: 2 saídas, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída de comutação ou saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...4 bar, conectores M12
PI2796 - sensor de pressão combinada, unidades de indicação: bar, kPa, PSI, noH2O, mWS, % do fundo de escala, função programável, 2 fios DC / 3 fios DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, Tecnologia de conexão de 2 fios: Saída analógica, Tecnologia de conexão de 3 fios: 2 saídas, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída de comutação ou saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,12...2,5 bar, conectores M12
PI2797 - sensor de pressão combinada, unidades de indicação: mbar, kPa, PSI, noH2O, mWS, % do fundo de escala, função programável, 2 fios DC / 3 fios DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, Tecnologia de conexão de 2 fios: Saída analógica, Tecnologia de conexão de 3 fios: 2 saídas, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída de comutação ou saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,05...1 bar, conectores M12
PI2798 - sensor de pressão combinada, unidades de indicação: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % do intervalo, função programável, 2 fios DC / 3 fios DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, Tecnologia de conexão de 2 fios: Saída analógica, Tecnologia de conexão de 3 fios: 2 saídas, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída de comutação ou saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,01...0,25 bar, conectores M12
PI2799 - sensor de pressão combinada, unidades de indicação: mbar, kPa, PSI, noH2O, mWS, % do fundo de escala, função programável, 2 fios DC / 3 fios DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, Tecnologia de conexão de 2 fios: Saída analógica, Tecnologia de conexão de 3 fios: 2 saídas, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída de comutação ou saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...1 bar, conectores M12
PI2789 - sensor de pressão combinada, unidades de indicação: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % do intervalo, função programável, 2 fios DC / 3 fios DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, Tecnologia de conexão de 2 fios: Saída analógica, Tecnologia de conexão de 3 fios: 2 saídas, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída de comutação ou saída analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,01...0,1 bar, conectores M12

Acessórios

E33201 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação por anel de vedação.
E33701 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação metal-metal
E33202 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação por anel de vedação.
E33702 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação metal-metal
E33212 - Adaptador Aseptoflex Vario, Uniões roscadas para tubos de leite, DN40 (1,5"), DIN 11851, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação por anel de vedação.
E33712 - Adaptador Aseptoflex Vario, Uniões roscadas para tubos de leite, DN40 (1,5"), DIN 11851, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação metal-metal
E30122 - Adaptador para soldagem, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação por anel de vedação.
E30123 - Anel O
E30124 - Anel de vedação

Boletim atual