Primeiro sensor infravermelho de temperatura compacto com display e configuração diretamente no sensor. Deseja mais informações sobre este produto? Nós ligamos para você

Primeiro sensor infravermelho de temperatura compacto com display e configuração diretamente no sensor. Deseja mais informações sobre este produto? Nós ligamos para você

Para que mesmo objetos muito quentes possam ser detectados.

  • 2 saídas de comutação independentes, de programação universal.
  • Lentes de precisão anti-riscos para uma sensibilidade mínima em luz difusa.
  • Programação muito simples através dos botões e display no sensor.
  • Função de teste: A acionar no sensor ou por sinal de comando externo.
  • Medição da temperatura até 1350 °C.
Medição indireta da temperatura
A medição infravermelha de temperatura é em geral aplicada onde só é possível medir temperaturas de forma indireta, sem contato. Uma razão para isso pode ser p. ex. uma temperatura elevada do objeto. Os sensores detectam a radiação infravermelha emitida pelos objetos, convertendo-a em um sinal de saída. Se a temperatura detectada for superior ao limiar de comutação configurado, a saída é comutada e o estado de comutação é indicado pelos LEDs.
Fácil operação
Os limiares de comutação e as configurações de saída podem ser ajustadas de forma simples e reproduzível através dos botões e do display. Durante o funcionamento é exibido o atual valor de medição percentual no display.
Alta precisão
Todos os três tipos possuem uma lente de precisão de alta qualidade, que é uma condição básica para comutação precisa. A lente resiste a ambientes adversos, tais como em usinas siderúrgicas.



Você precisa de mais informações? Por favor, preencha o formulário e nós entraremos em contato com você:










M30, 2 saídas de comutação · Função de saída 2 x NO / NC programáveis

TW7000 - Sensor de temperatura infravermelho, M30 x 1,5, alcance do comprimento da onda 8...14 µm, Alcance de temperatura 50...500 °C, abertura / fechamento programável, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: 0...65 °C, conectores M12
TW7001 - Sensor de temperatura infravermelho, M30 x 1,5, alcance do comprimento da onda 1,0...1,7 µm, Alcance de temperatura 250...1250 °C, abertura / fechamento programável, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: 0...65 °C, conectores M12
TW7011 - Sensor de temperatura infravermelho, M30 x 1,5, alcance do comprimento da onda 1,0...1,7 µm, Alcance de temperatura 350...1350 °C, abertura / fechamento programável, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: 0...65 °C, conectores M12