A união de sensor de pressão eletrônicos e indicador analógico.

A união de sensor de pressão eletrônicos e indicador analógico.

Funcionamento seguro devido a boa leitura e processamento de sinais electrónico.

  • Óptima leitura devido a indicador electrónico.
  • Display rotativo com LED barógrafo para indicação de pontos de comutação.
  • Funções de saída programáveis através do display LED e das teclas ópticas.
  • Design higiénico, embutido e alta precisão geral (0,2 %).
  • Aseptoflex Vario - nova conexão de processo G 1 com 4 possibilidades de vedação.
"Manômetro de contacto" eletrônico PG
Na indústria de processamento, são frequentemente aplicados manómetros de contacto mecânicos devido à boa leitura. O "manômetro de contacto" electrônico da série PG combina a boa leitura de um indicador de manômetro com as vantagens de um sensor de pressão electrônico. Ao contrário dos manômetros de contacto mecânicos, são oferecidas mais possibilidades. Como aparelho base serve a família de sensores PI, completada com um indicador analógico bem legível. É de mencionar especialmente a saída de comutação analógica programável (escalonável), a alta resistência e a compensação de temperatura integrada. O manômetro tem uma resolução de 0,25 %. No estado livre de tensão, não se vê o ponteiro.
Manômetro embutido com ligação de processamento G 1

Função de saída, interruptor PNP/NPN programável + saída analógica programável

PG2793 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...25 bar, conectores M12
PG2794 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...10 bar, conectores M12
PG2795 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...4 bar, conectores M12
PG2796 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,12...2,5 bar, conectores M12
PG2797 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,05...1 bar, conectores M12
PG2798 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,01...0,25 bar, conectores M12
PG2799 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...1 bar, conectores M12
PG2789 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,01...0,1 bar, conectores M12

Acessórios

E33201 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação por anel de vedação.
E33701 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação metal-metal
E33202 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação por anel de vedação.
E33702 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação metal-metal
E33212 - Adaptador Aseptoflex Vario, Uniões roscadas para tubos de leite, DN40 (1,5"), DIN 11851, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação por anel de vedação.
E33712 - Adaptador Aseptoflex Vario, Uniões roscadas para tubos de leite, DN40 (1,5"), DIN 11851, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação metal-metal
E30122 - Adaptador para soldagem, Para as unidades com adaptador Aseptoflex Vario, Vedação por anel de vedação.
E30123 - Anel O
E30124 - Anel de vedação

Conectores e caixas de distribuição

EVT004 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cabo PVC
EVT005 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 10 m cabo PVC