efector gwr - Performance melhorada agora também para óleos.

efector gwr - Performance melhorada agora também para óleos.

Alta flexibilidade devido a um sistema de sensores modular.

  • Variantes com 2 ou 4 saídas de comutação ou saídas analógicas 4...20 mA / 0...10 V.
  • Operação simples através do menu de utilizador.
  • Indicação directa do nível actual de enchimento através de display de LEDs.
  • Comprimentos do sensor até 160 cm.
  • Se necessário, o comprimento da haste do sensor pode ser encurtado.
Aplicação
O efector gwr trabalha de acordo com o princípio do microondas guiado e mede o nível de enchimento com o auxílio de impulsos electromagnéticos na área de nanosegundos.O sensor serve para uma monitorização contínua do nível de enchimento de quase todos os líquidos.
Montagem
O sensor é montado directamente por meio da ligação de processo ou no flange do recipiente. Se necessário, a haste do sensor pode ser encurtada pelo utilizador e adaptada ao reservatório.
Regulação
A regulação de todos os parâmetros, a programação dos pontos de comutação e a indicação do nível de enchimento actual ocorrem através de duas teclas de programação e um display alfanumérico de 4 dígitos.

LR3000 - sensor de nível electrônico, Conexão de processo: G¾ A , Saída: abertura / fechamento programável; 4...20 mA ou 0...10 V, Aplicações: Refrigerantes lubrificantes à base de água, óleos, meios à base de óleo, águar, meios similares à água, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Guia de onda radar, Carcaça com rotação de 360° livremente, display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12 (conforme EN 61076-2-101)
LR7000 - sensor de nível electrônico, Conexão de processo: G¾ A , Saída: 2 x normalmente aberto/fechado programável, Aplicações: Refrigerantes lubrificantes à base de água, óleos, meios à base de óleo, águar, meios similares à água, Guia de onda radar, Carcaça com rotação de 360° livremente, display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12 (conforme EN 61076-2-101)
LR8000 - sensor de nível electrônico, Conexão de processo: G¾ A , Saída: 4 x normalmente aberto/fechado programável, Aplicações: Refrigerantes lubrificantes à base de água, óleos, meios à base de óleo, águar, meios similares à água, Guia de onda radar, Carcaça com rotação de 360° livremente, display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12 (conforme EN 61076-2-101)

Boletim atual

Aplicações de segurança